반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  전류 정격  회로  액추에이터  단자부  보호 등급
ZW10E15CD1 0.1A SPDT 직선 레버 납땜 각 IP00
ZW10E70FD1 0.1A SPDT 롤러 레버 긴 납땜 IP00
ZW10E90FW1 0.1A SPDT 롤러 레버 케이블 하부 출력 IP67
ZW50F15AD1 5A SPDT 핀 플런저 납땜 각 IP00
ZW50F90HW1 5A SPDT 시뮬레이트 롤러 레버 케이블 하부 출력 IP67
  • 페이지
    3
    사각 박스

    ZW 시리즈
    밀폐형 플런저 ● 최대 5A(UL, cUL), 6A(ENEC, CQC) ● 다양한 구성 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● IP67 프리리드 단자

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    방수 기본 스위치
    IP67에 밀폐된 스위치로 스위치 어셈블리가 액체 또는 미립자 오염 물질에 노출되는 응용 분야에 적합합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches 데이터시트 English 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Subminiature Basic Switch Nomenclature Tree 제품 형명 체계 English 841.6KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink