반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  저항  작동 온도  정확도
135-102DAF-J10 1,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-102DAG-J01 1,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-103FAF-J01 10,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-103FAG-J01 10,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-103LAF-J01 10,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-103LAG-J01 10,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-104LAF-J01 100,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-104LAG-J01 100,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-104QAF-J10 100,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-105QAF-J01 1,000,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-105QAG-J01 1,000,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-202FAG-J01 2,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-203LAG-J01 20,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-204QAG-J01 200,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-204QBF-J01 200,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-234QBF-J01 230,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-253LAG-J01 25,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-303KAG-J01 30,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-473LAF-J01 47,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-502FAF-J01 5,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-502FAG-J01 5,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-503LAF-J01 50,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-503LAG-J01 50,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
135-504QAG-J01 500,000Ohm -60°C~300°C[-76°F~572°F] 25°C[77°F]
  • 페이지
    2
    사각 박스

    135 시리즈
    유리에 밀폐된 칩, DO-35 유형 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    SS340RT, SS440R 시리즈
    저비용 단극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23(SS340RT), 플랫 TO-92 스타일(SS440R) 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink