반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    6
    사각 박스

    플라스틱 및 세라믹 패키지 포토트랜지스터
    세라믹 패키지는 고품질 유리 렌즈가 포함된 표면 장착식이고, 플라스틱 패키지 시리즈는 저렴한 비용이라는 장점이 있습니다.

    사각 박스

    SDP8406
    측방 관측 플라스틱 IR 포토트랜지스터 ● 1.8mA 최소 광전류 ● 50° 각도 응답 ● 15μs 보통 상승/하강 시간 ● 0.020in 사각 리드

    사각 박스

    SDP8436
    집중 빔 측방 응시 플라스틱 IR 포토트랜지스터 ● 0.5mA 최소 광전류 ● 18° 각도 응답 ● 15μs 보통 상승/하강 시간 ● 0.020in 사각 리드

    사각 박스

    SDP8405
    T1 플라스틱 IR 포토트랜지스터 ● 12.0mA 최소 광전류 ● 20° 각도 응답 ● 15μs 보통 상승/하강 시간 ● 0.020in 사각 리드

    사각 박스

    SDP8407
    말단 관측 플라스틱 IR 포토트랜지스터 ● 0.1mA 최소 광전류 ● 135° 각도 응답 ● 15μs 보통 상승/하강 시간 ● 0.020in 사각 리드

    사각 박스

    SMD2440
    표면 장착, 유리 렌즈, 세라믹 IR 포토트랜지스터 ● 1.5mA 최소 광전류 ● 28° 각도 응답 ● 15μs 보통 상승/하강 시간 ● SMT

  • 필터링 기준


  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink