반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  접점  작동 압력  전기 단자부  표준 공장 설정점  커넥터
1HPAB1 은, 금 최대 6000psi 후방 출력, M22759/7-20 와이어 해당 없음 3선
1HPAC1 은, 금 최대 6000psi MS3106A-10SL-3S 커넥터 해당 없음 커넥터
1HPAR1 은, 금 최대 6000psi 직각 출력, M27759/7-20 와이어 해당 없음 3선
  • 페이지
    2
    사각 박스

    1HP 시리즈
    RTCA DO-160D 사양 준수 ● 150psi~5000psi ● 손쉬운 구성 ● MIL-PRF-8805 등급 ● 12000psi 버스트

    사각 박스

    항공우주 압력 스위치
    RTCA DO-160D 인증을 받은 스위치로, 150psi ~ 5000psi를 처리하고 쉽게 구성할 수 있으며, MIL-PRF-8805등급 및 12000psi 버스트입니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Case Study: 1HP Series Aerospace Pressure Switch 사례 연구 English 1.5MB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink