반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  전류 정격  회로  액추에이터  단자부  보호 등급
ZM110B70A01 0.1A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 없음
ZM150C70C01 3A SPDT 직선 레버 빠른 연결 없음
ZM160C10E01 6A SPDT 시뮬레이트 롤러 레버 땜납 없음
ZM160C70A01 6A SPDT 핀 플런저 빠른 연결 아니요
ZM190C10B01 10.1A SPDT 짧은 직선 레버 땜납 없음
ZM190C10C01 10.1A SPDT 직선 레버 땜납 없음
ZM195G10A01 16A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
  • 페이지
    2
    사각 박스

    ZM1 시리즈
    최대 16.1A ac(UL, cUL, ENEC, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부, 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    ZM 시리즈
    최대 10.1A ac 및 0.1A dc(UL, cUL, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부, 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf MICRO SWITCH ZM/ZM1 Series Subminiature Basic Switches 데이터시트 English 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH ZM1 Series Subminiature Basic Switch Nomenclature Tree 제품 형명 체계 English 844.1KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink