반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    92
    사각 박스

    PX2 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 절대, 밀폐형 게이지, 벤트형 게이지 ● 304 SS ● 1bar~70bar | 100kPa~7MPa | 15psi~1000psi

    사각 박스

    AWM40000 시리즈
    보정 또는 비보정 ● ±30 SCCM, 1000 SCCM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    VPX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 - Class I: B, C, D ● Div 1 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    AWM40000 시리즈
    보정 또는 비보정 ● ±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    700 시리즈
    100오옴 또는 1000오옴 플레티넘 RTD ● -75°C~500°C ● 리드 칩 또는 SMT 축 플립 칩 ● 도선 또는 납땜 패드

    사각 박스

    Honeywell Hawk™ 1인치 시리즈
    완전 수납형 리졸버 베어링/샤프트 ● 1in 직경 ● 1배속 ● 변압기(360°+ 기계식) 중복

    사각 박스

    GKE 시리즈
    유리 충전 폴리에스터 하우징 ● IEC 20mm 장착 ● cULus, CE, SIL3 ● IP66/67 ● NEMA 1, 4X(실내), 12, 13 ● 은 접점

    사각 박스

    PBN3 시리즈
    1in-H2O ~ 6,5in-H2O ● SPDT-NO, -NC ● 공기 또는 호환 유액 감지 ● 게이지 ● 수명: 최대 5백만 주기 ● 15psi 또는 80psi 내압

    사각 박스

    GKM 시리즈
    대부분의 키 작동식 제품 ● UL, CE, SIL3 ● IP66/IP67 ● NEMA 1, 12, 13 ● 케이블 또는 커넥터 연결 옵션

    사각 박스

    AWM90000 시리즈
    비보정 ● ±200SCCM, ±5.0mbar ● 아날로그 출력

    사각 박스

    255RMG 시리즈
    고전류 ● 수동 ● 페놀 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    MLH 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 게이지 및 밀폐형 게이지 ● 304L SS 포트, Haynes 214 합금 다이어프램, 플라스틱 본체 ● 6bar~550bar | 0psi~8000psi

    사각 박스

    YA 시리즈
    20A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    GXS 시리즈
    ATEX (CE) ● IEC Ex ● IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    사각 박스

    BE 시리즈
    25A(UL, CSA) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    924CE 시리즈
    Miniature housing IEC 945-5-1, EN 60947-5-1 ● 금속 하우징 ● IP66 ● UL, CE, SIL3 ● 은 접점

    사각 박스

    RPN 시리즈
    자기 편향 홀 이펙트 IC는 설정된 작동 범위에서 액추에이터 샤프트의 회전 운동을 감지합니다.

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    마이크로파워 SL353 시리즈
    다극 홀 이펙트 ● SOT-23 ● ±60G 일반 ● 1.8μA 일반 ● 높은 듀티 사이클(SL353HT), 낮은 듀티 사이클(SL353LT)

    사각 박스

    SSCE 시리즈
    소형, 금속 하우징 ● PUR 사전 배선 케이블 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● CE 승인

    사각 박스

    3001 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지

    사각 박스

    3004 시리즈
    비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금속 슬리브 인서트/리벳 구조

    사각 박스

    BA 시리즈
    ac 20A(UL, CSA, CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    WM 시리즈
    22A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    13mm 시리즈
    비증폭 ● 절대 및 밀폐 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-500psi ~ 0psi-5000psi ● 리본 케이블 단자부

    사각 박스

    6AS 시리즈
    최대 20A까지 ac(UL) ● dc 정격 ● 일반 액추에이터가 장착된 두 개의 대형 기본 스위치 매칭 세트 ● 다양한 액추에이터 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    BZV6 시리즈
    금속 하우징 ● 플랜지 장착 ● IP66(부트씰 포함) 밀폐 ● 25mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE 승인

    사각 박스

    6655 시리즈
    공기-가스/표면 ● NTC ● 페놀 서모스탯형 패키지

    사각 박스

    VM 시리즈
    이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC ● 링 자석 엔코더 타겟의 속도, 방향, 위치 감지

    사각 박스

    ES110 시리즈
    공기-가스 ● NTC ● 노출된 서미스터 ● 황동 ● 오버 몰드 된 커넥터

    사각 박스

    BZE7 시리즈
    금속 하우징 ● 대각선 측면 장착 ● IP65(부트씰 포함) 밀폐 ● 62,3mm x 25mm 장착 구멍 ● CE 승인

    사각 박스

    N8600 시리즈 2D 스캔 엔진
    단일 또는 다중 고밀도 바코드 판독 ● 동급 최강의 고해상도 ● 높은 메가픽셀 ● 탁월한 속도와 정확성 ● IP6x 설계

    사각 박스

    WW 시리즈
    스냅 인 패널 장착 ● 저속 액션 DB 접촉 설계 ● UL, CSA ● 최대 16A 정격 접점 ● 최대 접점 3개까지
    이용 가능

    사각 박스

    SZL-VL-S 시리즈
    소형 하우징 ● 직접 개방 접점(사이드로터리 전용) ● IP67 밀폐 ● 21mm x 56mm 마운팅 센터 ● CCC/CE/cULus 승인

    사각 박스

    WA 시리즈
    20A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    YZ 시리즈
    15A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    YM 시리즈
    22A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    SMART 위치 센서, SPS 시리즈
    특허받은 ASIC 기술과 MR 센서 어레이의 조합을 사용하여 향상된 속도 및 정확도와 함께 절대 위치 감지 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    255RMG 시리즈
    고전류 ● 수동 ● 페놀 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    AWM700 시리즈
    보정됨 ● 200SLPM, ±300SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    3455RMG 시리즈
    고전류 ● 수동 ● 페놀 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    기본 TBF 시리즈
    psi, bar, kPa 힘 및 압력 범위 ● 비증폭, 보정 ● mV 출력 ● 초소형

    사각 박스

    ML 시리즈
    대형 금속 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● 86 x 38 장착 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    BM 시리즈
    22A(UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    TL 시리즈
    군사 등급 토글 ● MIL-DTL-3950, UL, CSA, CE ● 최대 20A(저항) ● 다양한 액추에이터, 액션, 단자 및 회로

    사각 박스

    AWM5000 시리즈
    보정됨 ● 0SLPM~20.0SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    24CE 시리즈
    소형 하우징 IEC945-5-1, EN60947-5-1 ● 금속 하우징 ● IP66 ● CE ● 은 접점

    사각 박스

    HOA1876 시리즈
    투과형 IR 센서 ● 결합 전류(Ic) 최소: 0.15mA~1.80mA ● 12,7mm 광폭 슬롯 ● 포토트랜지스터 또는 포토달링튼 출력

    사각 박스

    YE 시리즈
    25A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

  • 다음 42개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    3
    pdf HRS Series Hall-Effect Rotary Position Sensors 데이터시트 English 933.3KB
    pdf HRS Series Hall-effect Rotary Position Sensors Installation Instructions 설치 안내 English 401.7KB
    pdf HRS Series Hall-effect Rotary Position Sensors 응용 분야 노트 English 214.6KB