반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  기능적 속성  작동 온도  개방 온도  폐쇄 온도
3153 00010044 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3153 00010044 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3153 00010137 상승 시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 12.8°C[55°F] 18.3°C[65°F]
3153 00010137 상승 시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 12.8°C[55°F] 18.3°C[65°F]
3153 00090035 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3153 00090035 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3153 00160001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] -5.0°C[23°F] 최대 -15.0°C[5°F]
3153 00160001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] -5.0°C[23°F] 최대 -15.0°C[5°F]
3153 00200039 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 82.8°C[181°F] 76.7°C[170°F]
3153 00200039 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 82.8°C[181°F] 76.7°C[170°F]
3153 00230029 상승 시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 62.8°C[145°F] 71.1°C[160°F]
3153 00230029 상승 시 폐쇄 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 62.8°C[145°F] 71.1°C[160°F]
3153 00300016 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 18.3°C[65°F] -4°C[25°F]
3153 00300016 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 18.3°C[65°F] -4°C[25°F]
3153 00400001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 55.6°C[132°F] 50.0°C[122°F]
3153 00400001 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 55.6°C[132°F] 50.0°C[122°F]
3153 00530006 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 80.0°C[176°F] 73.9°C[165°F]
3153 00530006 상승 시 개방 -29°C~177°C[-20°F~350°F] 80.0°C[176°F] 73.9°C[165°F]
3200 00010053 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 63.9°C[147°F] 45.0°C[113°F]
3200 00020152 상승 시 폐쇄 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 최소 71.1°C[160°F] 최소 79.4°C[175°F]
3200 00030159 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 77.2°C[171°F] 45.0°C[113°F]
3200 00050044 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] -10.0°C[14°F] 최소 -20.0°C[-4°F] 최소
3200 00110095 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 50.0°C[122°F] 45.0°C[113°F]
3200 00180010 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] -17.2°C[1°F] 22.8°C[-9°F]
3200 00190052 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 93.3°C[200°F] 82.2°C[180°F]
3200 00310016 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 40.0°C[104°F] 35.0°C[95°F]
3200 00460001 상승 시 개방 -51°C~163°C[-60°F~325°F] 48.9°C[120°F] 37.8°C[100°F]
3500 00040010 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 120.0°C[248°F] 100.0°C[212°F]
3500 00040010 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 120.0°C[248°F] 100.0°C[212°F]
3500 00060116 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 10.0°C[50°F]
3500 00060116 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 10.0°C[50°F]
3500 00070211 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 50.0°C[122°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00070211 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 50.0°C[122°F] 최대 차동 4.4°C[8°F]
3500 00080165 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 60.0°C[140°F] 47.8°C[118°F]
3500 00080165 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 60.0°C[140°F] 47.8°C[118°F]
3500 00100005 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 51.7°C[125°F] 62.8°C[145°F]
3500 00100005 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 51.7°C[125°F] 62.8°C[145°F]
3500 00120120 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 130.0°C[266°F] 117.8°C[244°F]
3500 00120120 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 130.0°C[266°F] 117.8°C[244°F]
3500 00150006 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 74.4°C[166°F] 80.0°C[176°F]
3500 00150006 상승 시 폐쇄 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 74.4°C[166°F] 80.0°C[176°F]
3500 00180049 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3500 00180049 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 15.6°C[60°F] 최소 4.4°C[40°F]
3500 00270004 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 95.0°C[203°F]
3500 00270004 상승 시 폐쇄 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 최대 차동 4.4°C[8°F] 95.0°C[203°F]
3500 00290074 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 35.6°C[96°F] 10.0°C[50°F]
3500 00290078 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3500 00290078 상승 시 개방 -46°C~204°C[-50°F~400°F] 65.6°C[150°F] 48.9°C[120°F]
3500 00300015 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 100.0°C[212°F] 26.7°C[80°F]
3500 00300015 상승 시 개방 -51°C~204°C[-60°F~400°F] 100.0°C[212°F] 26.7°C[80°F]
  • 다음 36개 결과 보기
  • 페이지
    68
    사각 박스

    높은 신뢰성
    군수 및 항공우주 적용 분야에서 잠재적으로 사용할 수 있는 다양한 온도 조절 장치로, 맞춤형 버전 사용 가능

    사각 박스

    Honeywell Zephyr™ HAF 시리즈 - 높은 정확도 10SLPM~300SLPM
    보정됨 ● 0SLPM~300SLPM ● 디지털 출력

    사각 박스

    Honeywell Zephyr™ HAF 시리즈 - 높은 정확도 ±50SCCM~±750SCCM
    보정됨 ● ±50SCCM ~ ±750SCCM ● 아날로그 또는 디지털 출력

    사각 박스

    Honeywell Zephyr™ HAF 시리즈 - 높은 정확도 10SLPM~300SLPM
    보정됨 ● 10SLPM~300SLPM ● 디지털 출력

    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3MS1 QPL 시리즈
    군수용 ● QPL ● 각 장치 100% 검사됨 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3000 시리즈
    맞춤 패키징 ● 밀폐 ● 엄격한 공차 ● 엄격한 차동 ● 맞춤 탐침 길이 ● 밀폐 커넥터 또는 포팅 구조

    사각 박스

    군용/상용 항공기
    고유한 구성 및 환경 요구조건을 충족하도록 설계됨. 다양한 MIL 표준 규격에 맞게 제작됨

    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3MS1 QPL 시리즈
    군수용 ● QPL ● 각 장치 100% 검사됨 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    우주선/인공위성
    고신뢰도 및 임무 안전이 중요한 곳에 사용하도록 설계됨. 광범위한 MIL 표준 성능 규격 및 테스트 요구조건을 충족합니다.

    사각 박스

    모델 UG
    Ultra precision universal canister load cell ● 100lb에서 150,000lb까지의 범위 ● ±0.05 %FS accuracy ● 스테인리스강 ● All-welded construction

    사각 박스

    항공우주, 군수품 및 해양(AOM)
    미국 및 유럽 AOM 산업, 특히 MIL 표준, RTCA/DO 160, DEF의 요구 조건을 충족하도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    스테인리스강 캐니스터식 로드셀
    고신뢰도 및 고성능 ● 5lbs~2,000,000lbs 수용 ● 좁은 공간에 적합한 작은 크기

    사각 박스

    MY 시리즈
    220Vac, 5A; 24Vdc, 5A ● 220Vac 3A; 24Vdc, 3A ● 5A, 3A 캐리 전류; 1100VA, 120W(5A); 660VA, 72W (3A) 최대 스위칭 ● DPDT, 4PDT

    사각 박스

    캐니스터식 로드셀
    최대 2,000,000lb의 부하 측정 용량을 지닌 탄소강 및 스테인리스강 모델.

    사각 박스

    MKV 시리즈
    1W 정밀 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 500Ohm ~ 20kOhm 저항

    사각 박스

    23 FW 시리즈
    원피스 22.2mm 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹

    사각 박스

    LY 시리즈
    110Vac, 10A; 24Vdc, 10A ● 10A 캐리 전류 ● 1100VA, 240W 스위칭 용량 ● DPDT, 4PDT ● 은 산화카드뮴 접점

    사각 박스

    5 FW 시리즈
    타겟, 특수, 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면

    사각 박스

    서모스탯/열 스위치
    지정된 온도에 도달하면 전기 접촉을 차단합니다. 상업용, 극한 환경 및 군사/항공우주 버전입니다.

    사각 박스

    PBN1 시리즈
    1in-H2O ~ 50in-H2O ● SPNO ● 공기 감지 ● 게이지, 진공, 차동 ● 수명: 최대 2천만 주기 ● 8psi 또는 15psi 내압

    사각 박스

    PBN3 시리즈
    1in-H2O ~ 6,5in-H2O ● SPDT-NO, -NC ● 공기 또는 호환 유액 감지 ● 게이지 ● 수명: 최대 5백만 주기 ● 15psi 또는 80psi 내압

    사각 박스

    온도 센서 및 열 감지 요소
    RTD 및 서미스터 감지 요소 및 패키지형 온도 탐침, 정밀하고 높은 신뢰성을 지닌 상업용 서모스탯/열 스위치입니다.

    사각 박스

    21 FW 시리즈
    원피스 12mm 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹

    사각 박스

    N8600 시리즈 2D 스캔 엔진
    단일 또는 다중 고밀도 바코드 판독 ● 동급 최강의 고해상도 ● 높은 메가픽셀 ● 탁월한 속도와 정확성 ● IP6x 설계

    사각 박스

    모델 435
    윙 유니온 압력 트랜스듀서 ● 표준 애퍼처 ● 0psi~20,000psi ● ±0.1%, ±0.2% 실제 크기 정확도 ● 보호 케이지 옵션

    사각 박스

    모델 437
    윙 유니온 압력 트랜스듀서 ● 광폭 애퍼처 ● 0psi~20,000psi ● ±0.2% 실제 크기 정확도 ● 보호 케이지 옵션

    사각 박스

    모션 및 위치 센서
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

    사각 박스

    Miniature Basic Switches
    With miniature sizes and 0.1 A to 26 A range, Honeywell basics offer wide actuation, termination, operating, & temperature options.

    사각 박스

    포일 일반 공정 압력 트랜스듀서
    포일 기반 스트레인 게이지 기술로 이러한 센서가 실리콘 기반 또는 미세 가공 센서를 손상시킬 수 있는 압력을 견딜 수 있습니다.

    사각 박스

    레일
    철도 및 열차 적용 분야 지원을 위한 센서 및 스위치.

    사각 박스

    SM 시리즈
    최대 5A ac 및 dc(UL, CSA, CE, ENEC) ● 다양한 액추에이터, 단자부 및 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트 ● MIL-PRF-8805 리스팅

    사각 박스

    실험실 자동화 시스템
    이 시스템들은 소프트웨어, 기계 및 전통적인 임상 실험실 테스트를 통합합니다.

    사각 박스

    SwiftDecoder-M SDK
    모바일 기기와 함께 사용

    사각 박스

    기본 ABP 시리즈
    보정됨 ● ±1.5%FSS TEB ● 저압 ● 차동 또는 게이지 ● 디지털 또는 아날로그 출력 ● DIP, 무연 SMT, SMT ● 비용 효율적

    사각 박스

    실리콘 범용 압력 트랜스듀서
    실리콘 압력 센서는 전체 용접 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 고정확도를 요구하는 견고한 산업용으로 제작됐습니다.

    사각 박스

    N5600 시리즈 2D 스캔 엔진
    빠르고 정확함 ● 동급 최고의 데이터 캡처 ● 탁월한 모션 허용 오차 ● 난해한 바코드 판독 ● 레이저 조준기 ● 컬러 옵션 ● 모바일 지원

    사각 박스

    R300 시리즈
    액침 ● RTD ● 스테인레스강 폐쇄 탐침 팁 ● 오버 몰드 된 커넥터

    사각 박스

    135 시리즈
    유리에 밀폐된 칩, DO-35 유형 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    Miniature Unsealed Basic Switches
    소형 크기 ● unsealed ● 0.1A ~ 26A ● 2 g to 200 g operating force options ● 125Vac~250Vac ● 30Vdc~48Vdc ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● many with global approvals

    사각 박스

    Premium Subminiature Basic Switches
    subminiature size ● precise switching mechanism ● 0.1A ~ 11A ● 0.04 oz to 8.78 oz operating force ● 115Vac~250Vac ● 28Vdc~30Vdc ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    디지털 원격 측정
    0.05%FS 완벽한 시스템 정확도 ● DIN, SAE, 샤프트-샤프트, 일체형 또는 맞춤형 커플링 사용 가능 ● 높은 비틀림 경도

    사각 박스

    소형 - 스테인리스강 로드셀
    소형 크기: 12,7mm~35,05mm 직경 & 11,43~38,1mm 높이, 부하 범위: 50g~10000lbs, 0.5N~5kN 또는 5lbs~50000lbs

    사각 박스

    VF360NT, VF360ST, VF460S
    고감도 래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23, 플랫 TO-92 스타일 패키지 ● 운송 분야용 AEC-Q100 인증

    사각 박스

    인공호흡기
    인공호흡기는 환자의 폐로 들어가고 나오는 공기와 산소의 혼합물을 이동시켜 호흡을 돕도록 설계되었습니다.

    사각 박스

    N670X 시리즈 2D 스캔 엔진
    초소형 ● 확장된 판독 범위 ● 탁월한 모션 허용 오차 ● 레이저 및 LED 조준기 ● 극한 온도 견딤 ● 저전력 소비

    사각 박스

    군용기
    군용기용으로 적절한 Honeywell의 센서 및 스위치 배열.

  • 다음 18개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications 응용 분야 노트 English 488.7KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    Do Not Sell My Personal Information

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink