반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  스위치형 회로  액추에이터  단자부 유형  하우징 재질
FF5-21-DC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF5-21-DC-03-SS 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 스테인리스강
FF5-21-DC-10 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF5-21-DC-10-SS 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 스테인리스강
  • 페이지
    1
    사각 박스

    FF5 시리즈
    ABS 및 316 스테인리스 하우징 ● 6mm 감지 거리 ● 최대 300mA @ 24Vdc ● IP67 ● CE, UL

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf FF5 Series Magnetically Actuated Non-Contact Safety Switches 데이터시트 English 689.7KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink