반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  액추에이터  보호 등급  단자부 유형  하우징 재질
OP-AR 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR141 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR16 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR20 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR30 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR400 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR50 수동 팜 버튼 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-AR62 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-CR 크로스 롤러 암(90° 회전 롤러) NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-N 부트씰 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-Q 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OP-XR3 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in - 14 NPT 스레드(세 개의 18 사전 배선형 리드) 알루미늄 다이캐스트
OPA-Q 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OPD-AR 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OPD-AR20 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OPD-AR30 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OPD-Q 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
OPH-AR5 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in - 14 NPT 스레드(세 개의 18 사전 배선형 리드) 알루미늄 다이캐스트
OPH-AR7 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 13 0.5in~14NPT 도관 알루미늄 다이캐스트
  • 페이지
    3
    사각 박스

    OP 시리즈
    금속 하우징 ● 측면, 상단 또는 끝부분 장착 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    GKM 시리즈
    대부분의 키 작동식 제품 ● UL, CE, SIL3 ● IP66/IP67 ● NEMA 1, 12, 13 ● 케이블 또는 커넥터 연결 옵션

    사각 박스

    특수 리미트 스위치
    다양한 스위칭 특성 및 스위치 메커니즘과 함께 금속과 플라스틱 하우징을 사용하는 특수 분야용 고유 스위치

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Enclosed Switches OP Series 카탈로그 정보 English 482.8KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink