반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  전류 정격  회로  액추에이터  단자부  보호 등급
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    4
    사각 박스

    ZD 시리즈
    최대 3A ac & dc (UL, cUL, ENEC, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부 ● 장착에는 9,5mm 센터 및 일체형 핀이 포함됨

    사각 박스

    Subminiature Sealed Basic Switches
    subminiature size ● IP67로 밀폐됨 ● 0.1A ~ 6A ● wide operating force options ● 125Vac~250Vac ● 12Vdc ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● SPNO, SPNC circuitry

    사각 박스

    잔디 및 정원
    잔디, 정원 및 레저 차량용 센서 및 스위치는 물론 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등도 포함됩니다

    사각 박스

    자재 취급 장비
    Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 자재 취급 차량을 위한 다수의 제품이 포함되어 있습니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches 데이터시트 English 567.3KB
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Subminiature Basic Switch Nomenclature Tree 제품 형명 체계 English 1.1MB