반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  스위치형 회로  액추에이터  단자부 유형  하우징 재질
FF3-20-AC 2NC 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF3-20-DC 2NC 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF3-21-AC 2NC/1NO 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF3-21-DC 2NC/1NO 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
  • 페이지
    1
    사각 박스

    FF3 시리즈
    배럴 장착 ● 30mm ● 최대 2개의 안전 접점 ● 하나의 인디케이터 접점 ● 플라스틱 하우징 ● IP67 ● CE, UL

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf FF2 and FF3 Series Magnetically Actuated Non-Contact Barrel Safety Switches 데이터시트 영어 712.2KB
    pdf 50026830: FF Series Magnetically Actuated Safety Interlock Switches 설치 지침 및 승인 문서 영어 455.5KB