반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161216==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  커넥터  입력  출력
060-F482-02 신규 ±5G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F482-03 ±10G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F482-04 ±20G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F482-05 ±50G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F482-06 ±100G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F482-07 ±200G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-F842-01 ±50G 해당 없음 해당 없음 해당 없음
060-H959-01 ±10G 해당 없음 전압 해당 없음
060-H959-03 ±1G 해당 없음 전압 해당 없음
060-J077-03 ±5G 측면 출력 전압 해당 없음
060-J126-01 5G 상단 출력 전압 50G에 대해 4mA~20mA
060-J132-02 ±2G 측면 출력 전압 해당 없음
  • 페이지
    180
    사각 박스

    전압
    압전 가속도계 ● 0Hz 작동, 0Hz ~ 1800Hz 사용 가능 범위 ● mV/G 또는 G에 비례하는 4mA~20mA 2선 출력

    사각 박스

    모델 JTF
    범용 가속도계 ● 최저 0Hz까지 작동 ● 간편한 교정 ● ±5G~±200G 동적 범위

    사각 박스

    가산 증폭기
    조정된 브리지 자극 전압 공급 ● mV 신호를 0 Vdc~10 Vdc 증폭 신호로 변환 ● 정확도 ±0.25%FSS

    사각 박스

    모델 MA15
    범용 가속도계 ● 전류 출력 ● 매칭 커넥터 또는 일체형 케이블 ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 홀 ● 50 G 동적 범위

    사각 박스

    103SR 시리즈
    홀 이펙트 디지털(단극 또는 래칭) 또는 선형 ● 알루미늄 또는 스테인리스강 나사식 패키지

    사각 박스

    CSNB 시리즈
    50 정격 전류 ● ±100 감지 전류 범위 ● <1µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    CSNJ 시리즈
    300 정격 전류 ● ±600 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    포텐셔미터
    회전 운동을 전압이나 전류의 매끄러운 저항 변화로 변환하며, 주로 위치 트랜스듀서를 제어하는 데 사용됩니다.

    사각 박스

    선형 및 각도 센서 IC
    아날로그 출력 홀 이펙트 또는 이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC

    사각 박스

    CSNH 시리즈
    25 정격 전류 ● ±43 감지 전류 범위 ● <1µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    HIH-5030/5031 시리즈
    아날로그 출력, 상대 습도 센서 ● 습도 정확도: ±3%RH ● 2.7Vdc ~ 5.5Vdc 공급 ● SMD ● 밀폐형, 소수성 필터 있음/없음

    사각 박스

    발전소 및 대체 에너지
    풍력 및 태양광 발전 분야를 포함한 발전용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    서미스터 감지 요소
    온도 변화에 따라 저항을 변경합니다. 저항값 및 온도, 패키지 스타일 및 크기가 광범위합니다.

    사각 박스

    APS00B 각도 센서 IC
    고해상도 자기 저항 변위 ● SOIC-8 패키지 ● 자기장 각도의 변화에 따른 듀얼 아날로그 전압 출력

    사각 박스

    RTY 시리즈
    험한 운송 및 산업용 적용 분야에서 경쟁력있는 비용으로 비접촉 감지 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    ZD 시리즈
    최대 3A ac & dc (UL, cUL, ENEC, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부 ● 장착에는 9,5mm 센터 및 일체형 핀이 포함됨

    사각 박스

    인라인 증폭기
    스트레인 게이지 센서 증폭기 ● 전하 증폭기 ● DIN 레일 장착 옵션 사용 가능 ● 비증폭 트랜스듀서 입력 또는 스트레인 게이지 트랜스듀서 입력

    사각 박스

    마이크로파워 SL353 시리즈
    다극 홀 이펙트 ● SOT-23 ● ±60G 일반 ● 1.8μA 일반 ● 높은 듀티 사이클(SL353HT), 낮은 듀티 사이클(SL353LT)

    사각 박스

    2455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    금 접점
    저전압 분야용 WE-1 금합금 교차점

    사각 박스

    SS345PT, SS445P
    단극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23(SS345PT), 플랫 TO-92 스타일(SS445P) 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    SDP8610
    측면 탐지 IR 탐지기 ● 0.020in 사각 리드 ● 인버터 출력 로직 ● 50° 각도 응답 ● 플라스틱 패키지

    사각 박스

    정전류 - 모델 MAV52
    커넥터, 일체형 케이블 또는 수중 케이블 전기 단자부가 있는 유속 가속도계 ● 1/4-18 UNF 피메일 장착 홀 ● 50G

    사각 박스

    SD5610
    TO-46 돔 렌즈형 IR 탐지기 ● 0.018in 원형 리드 ● 인버터 출력 로직 ● 12° 각도 응답 ● 금속 패키지

    사각 박스

    HOA2004
    투과형 IR 센서 ● 10kOhm 풀업 출력 ● 버퍼 출력 로직 ● 60ns 상승 시간/15ns 하강 시간

    사각 박스

    HIH-4010/4020/4021 시리즈
    아날로그 출력, 상대 습도 센서 ● 습도 정확도: ±3.5%RH ● 4Vdc ~ 5.8Vdc 공급 ● 밀폐형 또는 개방형 ● 필터링 또는 비필터링

    사각 박스

    SDP8600
    측면 탐지 IR 탐지기 ● 0.020in 사각 리드 ● 버퍼 출력 로직 ● 50° 각도 응답 ● 플라스틱 패키지

    사각 박스

    3106 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 금합금 접점

    사각 박스

    액티브 속도 센서
    홀 이펙트 및 자기 속도 센서는 컨트롤러에 직접 디지털 출력을 제공하며 신호 조정이 필요하지 않습니다.

    사각 박스

    모델 DLE
    dc-dc long stroke displacement transducer ● 고정 유도 전기자 ● ± 0.5in~±18.5in 범위 ● ± 0.25% F.S. to ± 0.50% F.S. non-linearity

    사각 박스

    SDP8602
    측면 탐지 IR 탐지기 ● 0.020in 사각 리드 ● 버퍼 출력 로직 ● 50° 각도 응답 ● 플라스틱 패키지

    사각 박스

    2455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    UV 시리즈
    스트레인 게이지 증폭기 ● ±5Vdc 3-와이어 출력 ● 프로그래밍 가능한 게인 설정 ● 영점에 대한 넓은 조정 범위

    사각 박스

    HOA2003
    투과형 IR 센서 ● 10kOhm 풀업 출력 ● 버퍼 출력 로직 ● 60ns 상승 시간/15ns 하강 시간

    사각 박스

    3455RBVG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 에폭시 사출성형 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    2450RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    CSNA 시리즈
    50 정격 전류 ● ±70A, ±90A, ±100A 감지 전류 범위 ● <1µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    3450RG 시리즈
    저전압 ● 자동 ● 페놀 ● 상승시 개방 또는 폐쇄 ● 0.5A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● UL, CSA

    사각 박스

    모델 MA331
    스트레인 게이지 앰프용 DC 응답 가속도계 ● 일체형 케이블 ● 4 6-40 UNF 장착 볼트가 있는 사각 베이스 ● ±1G ~ ±50G 동적 범위

    사각 박스

    HOA7720/HOA7730
    투과형 IR 센서 ● 오픈 컬렉터, 토템폴 출력 ● 인버터 출력 로직 ● 70ns 상승 시간/70ns 하강 시간

    사각 박스

    SR3 시리즈
    홀 이펙트 디지털 위치 센서 ● 플라스틱 나사식 배럴 패키지 ● 싱킹 출력

    사각 박스

    SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T
    양극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 다양한 패키지 스타일 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    3455RCG 시리즈
    고전류 ● 자동 ● 세라믹 ● 상승 시 개방 ● 15 A/10 A ● 금합금 접점 ● 리벳 슬리브 ● 하이 프로파일 ● UL, CSA, VDE

    사각 박스

    19mm 시리즈
    비증폭 ● 절대, 게이지, 진공 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-3psi ~ 0psi-500psi ● 리본 케이블 단자부

    사각 박스

    SS360PT, SS460P, SS460P-T2
    내장형 풀업 저항이 포함된 고감도 래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23, 직선 또는 성형 리드 패키지가 포함된 플랫 TO-92 스타일.

    사각 박스

    HOA096X/HOA097X
    투과형 & 불투명 IR 센서 ● 10kOhm 풀업 출력 ● 버퍼/인버터 출력 로직 ● 60ns 상승 시간/15ns 하강 시간

    사각 박스

    산업용 압력 트랜스듀서
    산업, 공정 및 OEM 테스트 및 측정 분야에 적합한 비용 효율적인 범용 압력 트랜스듀서.

    사각 박스

    SDP8612
    측면 탐지 IR 탐지기 ● 0.020in 사각 리드 ● 인버터 출력 로직 ● 50° 각도 응답 ● 플라스틱 패키지

    사각 박스

    AWM40000 시리즈
    보정 또는 비보정 ● ±25.0SCCM, 1.0SLPM, 6.0SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    SD5600
    TO-46 돔 렌즈형 IR 탐지기 ● 0.018in 원형 리드 ● 버퍼 출력 로직 ● 12° 각도 응답 ● 금속 패키지

  • 다음 50개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf HIH-5030/5031 Series Low Voltage Humidity Sensors 데이터시트 English 170.4KB
    pdf VRS Output Voltage Calculations 기술 정보 English 46.8KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink