검색 결과
제품 | 전류 정격 | 회로 | 액추에이터 | 단자부 | 보호 등급 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BE-1RV320-A4 | 25A | SPDT | 직선 레버 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-1RV52-A4 | 25A | SPDT | 직선 레버 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2R | 25A | SPDT | 핀 플런저 | 땜납 | 없음 |
![]() |
BE-2R-A4 | 25A | SPDT | 핀 플런저 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2R-P4 | 25A | SPDT | 핀 플런저 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2R057-A41 | 25A | SPDT | 핀 플런저 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2R2425 | 25A | SPDT | 핀 플런저 | 땜납 | 없음 |
![]() |
BE-2R25-A4 | 25A | SPDT | 핀 플런저 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RB | 25A | SPDT | 오버트래블 플런저 | 땜납 | 없음 |
![]() |
BE-2RB-A2 | 25A | SPDT | 오버트래블 플런저 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RB-A4 | 25A | SPDT | 오버트래블 플런저 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RB19-A2 | 25A | SPDT | 오버트래블 플런저 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RL-A4 | 25A | SPDT | 플렉서블 리프 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RQ1-A2 | 25A | SPDT | 오버트래블 플런저 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RQ1-A4 | 25A | SPDT | 오버트래블 플런저 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RV-A2 | 25A | SPDT | 직선 레버 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RV-A4 | 25A | SPDT | 직선 레버 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RV2-A4 | 25A | SPDT | 롤러 레버 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RV22-A2 | 25A | SPDT | 롤러 레버 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RV22-A4 | 25A | SPDT | 롤러 레버 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-2RV5-A2 | 25A | SPDT | 시뮬레이트 롤러 레버 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-R0512-A2 | 25A | SPDT | 핀 플런저 | 나사 | 없음 |
![]() |
BE-R0512-D69 | 25A | SPDT | 핀 플런저 | 빠른 연결 | 없음 |
![]() |
BE-R205 | 25A | SPDT | 핀 플런저 | 땜납 | 없음 |
![]() |
BE-R24-A4 | 25A | SPDT | 핀 플런저 | 나사 | 없음 |
페이지 | |
---|---|
![]() |
BE 시리즈 25A(UL, CSA) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착 |
![]() |
PBN1 시리즈 1in-H2O ~ 50in-H2O ● SPNO ● 공기 감지 ● 게이지, 진공, 차동 ● 수명: 최대 2천만 주기 ● 8psi 또는 15psi 내압 |
![]() |
YA 시리즈 20A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착 |
![]() |
WM 시리즈 22A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착 |
![]() |
SMART 위치 센서, SPS 시리즈 특허받은 ASIC 기술과 MR 센서 어레이의 조합을 사용하여 향상된 속도 및 정확도와 함께 절대 위치 감지 기능을 제공합니다. |
![]() |
DM 시리즈 ac 제어 회로(UL, CSA) ● SPDT ● DPDT ● 스냅 인 패널 장착 |
![]() |
YZ 시리즈 15A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착 |
![]() |
SS400, SS500 시리즈 낮은 가우스, 양극성 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력 |
![]() |
VM 시리즈 이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC ● 링 자석 엔코더 타겟의 속도, 방향, 위치 감지 |
![]() |
AC 시리즈 ac & dc 전기 등급 ● 도어 및 패널 인터록 ● 다양한 스타일 ● 군수품 사양 제품 제공 |
![]() |
AWM90000 시리즈 비보정 ● ±200SCCM, ±5.0mbar ● 아날로그 출력 |
![]() |
CSNJ 시리즈 300 정격 전류 ● ±600 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도 |
![]() |
CSNT 시리즈 50 정격 전류 ● ±150 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도 |
![]() |
SS340RT, SS440R 시리즈 저비용 단극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23(SS340RT), 플랫 TO-92 스타일(SS440R) 패키지 ● 디지털 싱킹 출력 |
![]() |
14CE 시리즈 유럽용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● CE 승인 |
![]() |
128 시리즈 매칭 미니 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F] |
![]() |
115 시리즈 헤더 어셈블리의 비드 E-I 테스트되고 매치됨 ● -60°C~300°C [-76°F~572°F] |
![]() |
TruStability™ NSC 비보정 ● 초저압, 저압 ● 절대, 차동, 게이지 ● mV 출력 ● 액체 매체 ● DIP, SIP, SMT ● 정확도: ±0.25%FSS BFSL |
![]() |
3001 시리즈 비밀폐형 ● 로우 프로파일 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 |
![]() |
BA 시리즈 ac 20A(UL, CSA, CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착 |
![]() |
19mm 시리즈 비증폭 ● 절대, 게이지, 진공 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-3psi ~ 0psi-500psi ● 리본 케이블 단자부 |
![]() |
AWM700 시리즈 보정됨 ● 200SLPM, ±300SLPM ● 아날로그 출력 |
![]() |
WZ 시리즈 15A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착 |
![]() |
N5X80 시리즈 2D 스캔 엔진 소형, 경량 및 내구성이 뛰어남 ● LED 또는 레이저 조준기 ● 전방향 ● 디코딩됨 또는 디코딩되지 않음 |
![]() |
ES110 시리즈 공기-가스 ● NTC ● 노출된 서미스터 ● 황동 ● 오버 몰드 된 커넥터 |
![]() |
914CE 시리즈 북미용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● cURus/CE 승인 |
![]() |
2CPS 시리즈 듀얼헤드 케이블 풀 ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 은 및 금 접점 |
![]() |
3800 시리즈 밀폐 ● 군용 장치가 필요하지 않은 극무 분야에서 사용 |
![]() |
TruStability™ RSC 시리즈 보정됨 ● ±0.25%FSS TEB ● 초저(차동, 게이지), 저(절대, 차동, 게이지) ● 24비트 디지털 SPI 호환 출력 ● DIP, SMT |
![]() |
13mm 시리즈 비증폭 ● 절대 및 밀폐 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-500psi ~ 0psi-5000psi ● 리본 케이블 단자부 |
![]() |
CSNL 시리즈 300 정격 전류 ● ±600 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도 |
![]() |
14CE100 시리즈 ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C |
![]() |
EX 시리즈 UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● NEMA 1 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G |
![]() |
AWM40000 시리즈 보정 또는 비보정 ● ±25.0SCCM, 1.0SLPM, 6.0SLPM ● 아날로그 출력 |
![]() |
1865 시리즈 액체 매체 psi 압력 범위 ● 비증폭, 보정 ● 전류 자극 mA 또는 전압 자극 mV 출력 |
![]() |
NGC 시리즈 380,000 이상의 방법으로 구성 가능 ● 금속 및 플라스틱 하우징 ● IP67, NEMA 1, 4, 12, 13 밀폐 ● UL, CE, cUL, 및 CCC 승인 |
![]() |
CSNA 시리즈 50 정격 전류 ● ±70A, ±90A, ±100A 감지 전류 범위 ● <1µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도 |
![]() |
YM 시리즈 22A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착 |
![]() |
173 시리즈 EIA 0805 표면 장착, 끝단 밴드식 ● -60°C~125°C[-76°F~257°F] |
![]() |
CSNG 시리즈 100 정격 전류 ● ±180A, ±200A 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도 |
![]() |
126 시리즈 매칭 대형 유리 비드 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F] |
![]() |
CSNF 시리즈 100 정격 전류 ● ±150A, ±180A, ±200A 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도 |
![]() |
PBN3 시리즈 1in-H2O ~ 6,5in-H2O ● SPDT-NO, -NC ● 공기 또는 호환 유액 감지 ● 게이지 ● 수명: 최대 5백만 주기 ● 15psi 또는 80psi 내압 |
![]() |
FSS-SMT 시리즈 0N ~ 20N 힘 범위 ● 비증폭, 비보정 ● 360mV 일반 출력 ● 낮은 굴절 ● 소형 크기 |
![]() |
CSNK 시리즈 500 정격 전류 ● ±1200 감지 전류 범위 ● <1µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도 |
![]() |
AWM3000 시리즈 보정됨 ● 30SCCM, 200SCCM, 1000SCCM; 0mbar ~ 1.25mbar, 0mbar ~ 5.0mbar ● 아날로그 출력 |
![]() |
1CPS 시리즈 단일 헤드 케이블 풀 ● UL, CSA, CE, SIL3 ● IP67 ● NEMA 1, 4, 12, 13 ● 은 및 금 접점 |
![]() |
WA 시리즈 20A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착 |
![]() |
TruStability™ TSC 보정됨 ● 저압 ● 차동, 게이지 ● mV 출력 ● 액체 매체 ● 정확도: ±0.25%FSS BFSL |
![]() |
CSNP 시리즈 50 정격 전류 ● ±90 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도 |
문서 | 문서 유형 | 언어 | 크기 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches | 데이터시트 | English | 2.1MB |
![]() |
MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE Series Large Premium Basic Switch Nomenclature Tree | 제품 형명 체계 | English | 1.6MB |
Test Tab