검색 결과
제품 | 저항 | 작동 온도 | 정확도 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
120-102EAJ-Q01 | 1,000Ohm | -60°C~300°C[-76°F~572°F] | 25°C[77°F] |
![]() |
120-103FAJ-Q01 | 10,000Ohm | -60°C~300°C[-76°F~572°F] | 25°C[77°F] |
![]() |
120-202EAJ-Q01 | 2,000Ohm | -60°C~300°C[-76°F~572°F] | 25°C[77°F] |
페이지 | |
---|---|
![]() |
120 시리즈 소형 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F] |
![]() |
121 시리즈 표준 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F] |
![]() |
3150 시리즈 밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 |
![]() |
MH 시리즈 40psi~500psi ● 공장 설정 또는 현장 조절 ● 금 접점 ● 6,000 내성 ● 손쉬운 구성 ● 다수의 포트 및 단자 |
![]() |
RPN 시리즈 자기 편향 홀 이펙트 IC는 설정된 작동 범위에서 액추에이터 샤프트의 회전 운동을 감지합니다. |
![]() |
128 시리즈 매칭 미니 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F] |
![]() |
3100 시리즈 밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 |
![]() |
20000 시리즈 0 - 99,999.9 ● IP65 ● 24Vac, 120Vac, 240Vac/50Hz, 60Hz ● ±0.02 정확도 ● UL, CE, CSA ● 나사, 도선 ● 3mm 수치 |
![]() |
MY 시리즈 220Vac, 5A; 24Vdc, 5A ● 220Vac 3A; 24Vdc, 3A ● 5A, 3A 캐리 전류; 1100VA, 120W(5A); 660VA, 72W (3A) 최대 스위칭 ● DPDT, 4PDT |
문서 | 문서 유형 | 언어 | 크기 |
---|
Test Tab