반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  액추에이터  보호 등급  단자부 유형  하우징 재질
GLAA01K8A 워블 - 캣 위스커 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLAA03A2B 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLAA03C 탑롤러 플런저 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLAA04C 탑롤러 플런저 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLAA20E7B 워블 - 코일 스프링 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLAA21A1A 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLAA22A4J 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
GLAB01A4J 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 아연 다이캐스트
GLAB07D 탑 롤러 암 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 아연 다이캐스트
GLAB22A1B 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PG13.5 아연 다이캐스트
GLAC22A1B 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 20mm 아연 다이캐스트
GLAD01A1B 사이드로터리 IP67; NEMA 1, 4, 12, 13 PF1/2 아연 다이캐스트
  • 페이지
    1
    사각 박스

    GLA 시리즈
    DIN EN 50041 mounting ● 금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30 x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf MICRO SWITCH GLA Series Global Limit Switches 데이터시트 English 7MB