반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  액추에이터  보호 등급  단자부 유형  하우징 재질
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    2
    사각 박스

    BZG/BZH 시리즈
    금속 하우징 ● 플랜지 또는 대각선 측면 장착 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● 75mm x 31mm 마운팅 센터 ● UL 승인

    사각 박스

    Compact Limit Switches
    시리즈는 작은 금속 또는 플라스틱 패키지 크기, 측면 또는 플랜지 장착, 시동 및 개봉 작동기 및 저온 옵션을 특징으로 합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Enclosed Switches BZG/BZH Series 카탈로그 정보 English 390.8KB