반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  커넥터  입력  출력
060-J078-01 ±80G(±50G, 수중 케이블 포함) 상단 출력 정전류 해당 없음
060-K311-01 100 mV/G 측면 출력 정전류 해당 없음
  • 페이지
    21
    사각 박스

    정전류
    정전류 저출력 임피던스 출력을 가진 압전 가속도계 ● 2Hz 최대 10kHz ● IEPE & mV/G 출력

    사각 박스

    정전류
    General purpose constant current accelerometers ● 소형 크기 ● IEPE, mV/G, or isolated ac output

    사각 박스

    정전류 - 모델 MAV52
    커넥터, 일체형 케이블 또는 수중 케이블 전기 단자부가 있는 유속 가속도계 ● 1/4-18 UNF 피메일 장착 홀 ● 50G

    사각 박스

    정전류
    초소형 정전류 저출력 압전 가속도계 ● 5Hz ~ 12kHz ● 밀랍 또는 접착 장착

    사각 박스

    고주파 - 정전류 가속도계
    매우 낮은 자기장 감도를 지닌 고주파 압전 가속도계 ● 2Hz ~ 15kHz ● IEPE & mV/G 출력

    사각 박스

    모델 MA21
    General purpose constant current accelerometers ● 소형 크기 ● IEPE, mV/G, or isolated ac output ● Stainless steel overbraided PTFE cable

    사각 박스

    모델 MA342
    고주파 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 나사 ● 2핀 MS 커넥터

    사각 박스

    모델 MA341
    고주파 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 나사 ● 5m 통합 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블

    사각 박스

    진동 측정기 키트
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Measures peak values

    사각 박스

    소형 가속도계
    산업 및 자동화 적용 분야용 로우 프로파일 가속도계 ● 2Hz 최대 30kHz ● IEPE, mV/G, 분리 ac 또는 전하 출력(pC/G)

    사각 박스

    1865 시리즈
    액체 매체 psi 압력 범위 ● 비증폭, 보정 ● 전류 자극 mA 또는 전압 자극 mV 출력

    사각 박스

    모델 VM120
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Measures peak to peak values

    사각 박스

    Voltage - Model MAV51
    커넥터 또는 케이블 전기 단자부가 포함된 범용 속도 가속도계 ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 홀

    사각 박스

    온도 및 진동 - 모델 MAT53
    범용 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 온도(전류) 및 진동(mV) 출력

    사각 박스

    U2W 시리즈
    스트레인 게이지 증폭기 ● 2-와이어 4mA~20mA 아날로그 출력 ● 프로그래밍 가능한 게인 설정 ● 영점에 대한 넓은 조정 범위

    사각 박스

    모델 MA15
    범용 가속도계 ● 전류 출력 ● 매칭 커넥터 또는 일체형 케이블 ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 홀 ● 50 G 동적 범위

    사각 박스

    모델 VM110
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Measures peak values

    사각 박스

    모델 MA12
    범용 가속도계 ● 커넥터 또는 일체형 케이블 버전 사용 가능 ● ±80G 동적 범위

    사각 박스

    초소형 가속도계
    경량, 로우 프로파일 증폭 압전 가속도계 ● 25kHz 또는 45kHz ● IEPE, mV/G 또는 pC/G 전하 출력

    사각 박스

    모델 MA23
    Subminiature accelerometer ● 밀랍 또는 접착 장착 ● +/- 10 g or +/- 100 g

    사각 박스

    19mm 시리즈
    비증폭 ● 절대, 게이지, 진공 게이지 ● 침수 부품 316L SS ● 0psi-3psi ~ 0psi-500psi ● 리본 케이블 단자부

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0