반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  센서 유형  공급 전압  작동 주파수
932AB2W-A2P-PGM 혹한 환경 20Vdc~33Vdc 2000Hz
ZS-00305-01 혹한 환경 18Vdc~33Vdc 2000Hz
ZS-00351-01 혹한 환경 12Vdc~32Vdc 해당 없음
  • 페이지
    8
    사각 박스

    M12
    스테인리스강, 독립형, 환경 내성 ECKO 근접 센서 ● 크래스틴 또는 세라믹 감지면 옵션

    사각 박스

    VRS 고온 시리즈
    최고 260°C [450°F]의 온도에 노출되는 센서

    사각 박스

    914CE 시리즈
    북미용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● cURus/CE 승인

    사각 박스

    14CE 시리즈
    유럽용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● CE 승인

    사각 박스

    VRS 고해상도 시리즈
    정밀한 타이밍 펄스 필요 및/또는 미세 피치 기어 사용

    사각 박스

    VRS 범용 시리즈
    중속에서 고속 또는 비교적 작은 에어갭을 가진 전기적으로 잡음이 많은 환경

    사각 박스

    ZS 시리즈
    원피스 M12 근접 ● 크래스틴(플라스틱) 감지면 ● 상시 개방/폐쇄, 전류 소싱

    사각 박스

    932 시리즈
    원피스 M12 근접 센서 ● 세라믹 감지면 ● 상시 개방, 전류 소싱

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink