반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  구성  감지 범위  단자부  출력
SPS-L035-LATS 선형 0mm~35mm[0in~1.38in] TYCO 슈퍼씰 282087-1 통합 커넥터 0.55Vdc~4.15Vdc 아날로그
SPS-L075-HALS 선형 0mm~75mm[0in~2.95in] 자유 리드가 포함된 케이블 0Vdc~5Vdc 아날로그
SPS-L225-HALS 선형 0mm~225mm[0in~8.86in] 자유 리드가 포함된 케이블 0Vdc~5Vdc 아날로그
SPS-L225-HDLS 선형 0mm~225mm[0in~8.86in] 자유 리드가 포함된 케이블 RS232-유형 디지털
  • 페이지
    10
    사각 박스

    선형 스마트 위치
    센서

    0mm~35mm, 0mm~75mm, 0mm~225mm의 선형 감지 범위 ● 아날로그 Vdc 출력: 35mm, 75mm, 225mm, 디지털

    사각 박스

    마그네틱 위치 센서
    자기장의 출현 또는 중단에 응답합니다. 움직이는 물체에 부착된 자석의 선형, 각도 또는 회전 운동을 측정합니다.

    사각 박스

    모션 및 위치 센서
    엔코더, 각도/회전 포텐셔미터, 비접촉 홀 이펙트 위치 센서, 리졸버, 토크 및 가속도계.

    사각 박스

    SMART 위치 센서, SPS 시리즈
    특허받은 ASIC 기술과 MR 센서 어레이의 조합을 사용하여 향상된 속도 및 정확도와 함께 절대 위치 감지 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    발전소 및 대체 에너지
    풍력 및 태양광 발전 분야를 포함한 발전용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    크레인 개요
    Honeywell S&C의 뛰어난 스위치, 센서 및 차량 제어 솔루션은 고성능 부품 및 적용 분야와 함께 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다. 당사의 광범위한 포트폴리오는 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등과 헤드라이트는 물론 엔진 및 트랜스미션 분야의 수많은 솔루션을 제조합니다.

    사각 박스

    밸브 - 포지셔너 및 액추에이터 개요
    밸브 액추에이터는 공정 제어 시스템에서 밸브를 자동으로 열고 닫는 데 사용되는 공압식 또는 전자식 메커니즘입니다. 밸브 액추에이터는 선형 또는 로터리 밸브와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 필터링 기준


    Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink