반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161137==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    3
    사각 박스

    정밀 전도성 플라스틱 포텐셔미터
    광범위한 저항값에서 사용할 수 있는 콤팩트하고 견고한 후막 장치. 0.25% 정확도, IP67 밀폐, 3천만회의 수명 주기 제공

    사각 박스

    SensorCube 시리즈
    1W 밀폐 구조 정밀도 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 1kOhm ~ 10kOhm 저항

    사각 박스

    MKV 시리즈
    1W 정밀 전도성 플라스틱 소자 포트 ● 0.25in 직경 샤프트 ● 500Ohm ~ 20kOhm 저항

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf SensorCube Series Precision Conductive Plastic Potentiometers 데이터시트 English 1014.9KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink