반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  커넥터  하우징 길이
SNG-QPCA-001 도이치 DTM04-4P 커넥터, 1,25m 케이블 포함, 우측각 출력 35mm
SNG-QPDB-000 Amp 슈퍼씰 1.5 커넥터 282106, 145mm 케이블 포함, 직선 출력 45mm
SNG-QPDB-002 도이치 DTM04-4P 커넥터, 1,25m 케이블, 직선 출력 45mm
SNG-QPLA-000 500mm 케이블, 우측각 출력 35mm
SNG-QPMB-000 500mm 케이블, 직선 출력 45mm
SNG-QPRA-000 통합 Amp 슈퍼씰 1.5 커넥터, 우측각 출력 35mm
  • 페이지
    7
    사각 박스

    SNG-Q 시리즈
    직각 출력을 가진 홀 이펙트 속도 및 방향 센서 ● 4.5V~26V 공급 전압 ● 3Hz~20kHz 작동 주파수

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    레일
    철도 및 열차 적용 분야 지원을 위한 센서 및 스위치.

    사각 박스

    잔디 및 정원
    잔디, 정원 및 레저 차량용 센서 및 스위치는 물론 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등도 포함됩니다

    사각 박스

    스포츠 차량
    다양한 스포츠 차량 적용 분야용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    자재 취급 장비
    Honeywell 스위치, 센서 및 차량 제어 장치에는 자재 취급 차량을 위한 다수의 제품이 포함되어 있습니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    6
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors 데이터시트 English 1.1MB
    pdf 正交速度和方向传感器 SNG-Q 系列 데이터시트 중국어 간체 1.1MB
    pdf Quadratur-Geschwindigkeits- und Richtungssensoren SNG-Q Serie 데이터시트 독일어 1.1MB
    pdf 直交型速度/方向センサ SNG-Qシリーズ 데이터시트 일본어 1.1MB
    pdf Sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q 데이터시트 스페인어 1.1MB
    pdf SNG-Q Series Quadrature Speed and Direction Sensors 응용 분야 노트 English 181.7KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink