반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  작동  출력  정확도
060-2443-02 1,000gm 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1,000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1,000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2443-06 10lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1,000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1,000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2443-07 25lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1,000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1,000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2443-08 50lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1,000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1,000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2444-03 100lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1,000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1,000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2444-06 250lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1,000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1,000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2445-02 500lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1,000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1,000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2445-04 1,000lb 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1,000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1,000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-2446-01 250gm 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1,000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1,000lb) ±0.70% 풀 스케일
060-7480-02 1,000뉴턴 압축 15mV/V(노미널)(150g~500g) 1.5mV/V(노미널)(1,000g) 2mV/V(노미널)(5 lb~1,000lb) ±0.70% 풀 스케일
  • 페이지
    7
    사각 박스

    모델 13
    초소형 압축 로드셀 ● 150g~1,000lb 수용 ● ±0.8% 실물 크기 정확도 ● 스테인리스강, 단일 다이어프램 설계

    사각 박스

    모델 43
    압축, 정밀, 로우 프로파일 로드셀 ● 5lb ~ 500,000lb ● 최저 ±0.13% 풀 스케일 정확도 ● 이중 격막 설계 ● 본질 안전 옵션

    사각 박스

    모델 41
    장력/압축 정밀 로우 프로파일 로드셀 ● 5lb ~ 500,000lb ● ±0.13%의 실제 크기 정확도 ● 본질 안전 옵션 사용 가능

    사각 박스

    DM 시리즈
    저비용 벤치, 패널 또는 랙 장착 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● ac, LVDT 및 VRT 자극

    사각 박스

    초소형 - 스테인리스강 로드셀
    9,7mm 직경 & 3,3mm 높이의 초소형 크기, 부하 범위: 150g~1000lb; 0.5N~5kN 또는 250lb~10000lb.

    사각 박스

    RMA 수리 반환
    제품 반품은 최초 구매처를 거쳐야 하며 처리하려면 유효한 RMA 번호가 필요합니다.

    사각 박스

    RMA 교정 반환
    제품 반품은 최초 구매처를 거쳐야 하며 처리하려면 유효한 RMA 번호가 필요합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Model 13 Subminiature Load Cell Datasheet 데이터시트 English 245.2KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink