반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  액추에이터  보호 등급  단자부 유형  하우징 재질
LS3D3K 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3F1E 사이드 롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS3YVC1A 탑 플런저 - 조절 가능 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
LS4J1A-7A 워블 - 플라스틱 막대 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 20mm 아연 다이캐스트
LSA1A-1C 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA1A-2C 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA1A-4N 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA1A13 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA1A4 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA2B-1D 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA2B-2B 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA2F 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Manifold Mounting 아연 다이캐스트
LSA2R 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA3K-2B 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA3K-2D 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA3K1-1A 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA3K4-1A 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSA7L-1B 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSB5A 탑 로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSD1E 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSD3K6 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSD8A 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSD9A 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSE1E 사이드 플런저 - 표준 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSE2B 사이드 플런저 - 표준 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSE5A 사이드 플런저 - 표준 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSF1E 사이드 롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSF2B 사이드 롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSF7L4 사이드 롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSF9A 사이드 롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSH1AB 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 5핀 미니 커넥터 아연 다이캐스트
LSH4L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSH7L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSJ1E-7M 워블 - 스프링 와이어 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSJ2B-7A 워블 - 플라스틱 막대 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSJ5A-7A 워블 - 플라스틱 막대 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSJ7L-7A 워블 - 플라스틱 막대 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSJ7L-7M 워블 - 스프링 와이어 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSJ7L-7N 워블 - 케이블 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSK5A-8A 워블 - 캣 위스커 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSK6B-8A 워블 - 캣 위스커 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSM2D-1D 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSM2D-2D 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSM2DM 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 6피트 케이블 아연 다이캐스트
LSM2H 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 Manifold Mounting 아연 다이캐스트
LSN4L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSN8A 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSP4L3 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSR2B 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.75in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
LSR3K-4M 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
  • 다음 30개 결과 보기
  • 페이지
    17
    사각 박스

    범용 리미트 스위치
    이 스위치는 IEC 표준, EN50041 및 EN50047 장착, 플러그인/비플러그인, 플라스틱 또는 금속 하우징, 3 도관 옵션 및 다양한 씰링을 제공합니다.

    사각 박스

    리미트 스위치
    A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.

    사각 박스

    Heavy-Duty Limit Switches
    NEMA. 1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 및 IP65/66/67에 밀폐된 3개의 시리즈. 316 유형 케이스 스테인리스강 옵션, 다중 장착 및 액추에이터

    사각 박스

    SZL-WL 시리즈
    EN 50041 mounting ● 금속 하우징 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL/CE/CSA 승인

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    폐기물 처리
    폐기물 취급 및 관리 분야에서 사용되는 마이크로 스위치 리미트 스위치.

    사각 박스

    LSX 시리즈
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    HDLS 스테인리스 시리즈
    스테인리스 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X, 6, 6P, 13 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    레일
    철도 및 열차 적용 분야 지원을 위한 센서 및 스위치.

    사각 박스

    자재 취급 및 컨베이어

    사각 박스

    HDLS 완전 포팅 시리즈
    견고한 금속, 에폭시 밀봉 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    기계, 안전, 공장 현장

    사각 박스

    HDLS 표준 시리즈
    견고한 금속 하우징 ● 플러그인 및 비플러그인 ● IP65/66/67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    ML 시리즈
    대형 금속 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 4, 13 실링 ● 86 x 38 장착 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    스위치
    설명 없음

    사각 박스

    운송
    중장비 트럭부터 농업용 장비에 이르기까지 Honeywell은 다양한 솔루션을 제공합니다.

  • 필터링 기준


    Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    내 개인 정보를 판매하지 마시오

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink