반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  감지 유형  작동 주파수  공급 전압
SNDH-T4C-G01 직교 속도 및 방향 1Hz~15kHz 4.5Vdc~18Vdc
SNDH-T4L-G01 직교 속도 및 방향 1Hz~15kHz 4.5Vdc~18Vdc
SNDH-T4P-G01 직교 속도 및 방향 1Hz~15kHz 4.5Vdc~18Vdc
SNDH-T4P-G02 직교 속도 및 방향 1Hz~15kHz 4.5Vdc~18Vdc
SNG-QPCA-001 직교 속도 및 방향 3Hz ~ 20kHz 4.5Vdc~26Vdc
SNG-QPDB-000 직교 속도 및 방향 3Hz ~ 20kHz 4.5Vdc~26Vdc
SNG-QPDB-002 직교 속도 및 방향 3Hz ~ 20kHz 4.5Vdc~26Vdc
SNG-QPLA-000 직교 속도 및 방향 3Hz ~ 20kHz 4.5Vdc~26Vdc
SNG-QPMB-000 직교 속도 및 방향 3Hz ~ 20kHz 4.5Vdc~26Vdc
SNG-QPRA-000 직교 속도 및 방향 3Hz ~ 20kHz 4.5Vdc~26Vdc
  • 페이지
    9
    사각 박스

    속도 센서
    기어, 샤프트 또는 이와 유사한 메커니즘과 같은 회전 철-자성체의 비접촉 감지 센서입니다.

    사각 박스

    속도 및 방향, 속도 센서 IC
    VM 시리즈는 속도, 방향, 링 자석 엔코더 타겟의 위치를 탐지합니다. VF401은 가는 피치 링 자석을 감지합니다. VF526DT는 속도와 방향 출력 모두를 제공합니다.

    사각 박스

    홀 이펙트 디지털 속도 및 방향 센서
    듀얼 디지털 홀 효과 출력은 속도 및 방향 정보를 제공합니다.

    사각 박스

    액티브 속도 센서
    홀 이펙트 및 자기 속도 센서는 컨트롤러에 직접 디지털 출력을 제공하며 신호 조정이 필요하지 않습니다.

    사각 박스

    자기 센서 IC 및 부가 가치
    패키지

    각도, 위치 및 속도 감지용 디지털 또는 선형 출력의 홀 이펙트 또는 이방성 자기 저항(AMR) 센서 IC, 부가가치 패키지

    사각 박스

    SNG-Q 시리즈
    직각 출력을 가진 홀 이펙트 속도 및 방향 센서 ● 4.5V~26V 공급 전압 ● 3Hz~20kHz 작동 주파수

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    SNDH-T 시리즈
    직각 출력을 가진 홀 이펙트 속도 및 방향 센서 ● 4.5Vdc ~ 18Vdc 공급 전압 ● 1Hz ~ 15kHz 작동 주파수

    사각 박스

    VF526DT
    속도 및 방향 출력을 갖춘 래칭 듀얼 홀 이팩트 디지털 센서 IC ● SOT-89B(포켓 테이프 앤 릴) 패키지 ● 듀얼 싱킹 출력

  • 필터링 기준


    Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink