검색 결과
제품 | 액추에이터 | 단자부 유형 | 전류 정격 | |
---|---|---|---|---|
141EN25-6 | 탑 로터리 | 도선 | 4A(저항) | |
![]() |
1EN1-6 | 탑 플런저 | 도선 | 4A(저항) |
1EN1-6B | 탑 플런저 | 도선 | 4A(저항) | |
![]() |
1EN1-S | 탑 플런저 | 나사 | 4A(저항) |
1EN32-R | 탑 플런저 | 측면 콘센트 | 4A(저항) | |
1EN367 | 탑 플런저 | 커넥터가 포함된 도선 | 4A(저항) | |
1EN370 | 탑 플런저 | 커넥터가 포함된 도선 | 4A(저항) | |
1EN42-R | 탑 플런저 | 측면 콘센트 | 4A(저항) | |
![]() |
1EN51-6 | 탑 플런저 | 도선 | 4A(저항) |
1EN51-6B | 탑 플런저 | 도선 | 4A(저항) | |
1EN51-S | 탑 플런저 | 나사 | 4A(저항) | |
![]() |
1EN61-6 | 탑 플런저 | 도선 | 4A(저항) |
![]() |
1EN75-R | 탑 플런저 | 하단 콘센트 | 5A(저항) |
![]() |
1EN75-R3 | 탑 플런저 | 하단 콘센트 | 5A(저항) |
201EN1-6 | 탑 플런저 | 도선 | 4A(저항) | |
21EN275-R1 | 탑롤러 플런저 | 하단 콘센트 | 5A(저항) | |
21EN321-R | 탑롤러 플런저 | 측면 콘센트 | 4A(저항) | |
21EN321-R1 | 탑롤러 플런저 | 측면 콘센트 | 4A(저항) | |
![]() |
21EN322-RB | 탑롤러 플런저 | 하단 콘센트 | 4A(저항) |
21EN359 | 탑롤러 플런저 | 커넥터가 포함된 도선 | 4A(저항) | |
21EN360 | 탑롤러 플런저 | 커넥터가 포함된 도선 | 4A(저항) | |
21EN369 | 탑롤러 플런저 | 커넥터가 포함된 도선 | 4A(저항) | |
21EN380 | 탑롤러 플런저 | 커넥터가 포함된 도선 | 7A(저항) | |
21EN380-1B | 탑롤러 플런저 | 도선 | 7A(저항) | |
21EN381 | 탑롤러 플런저 | 커넥터가 포함된 도선 | 4A(저항) | |
21EN382 | 탑롤러 플런저 | 커넥터가 포함된 도선 | 4A(저항) | |
21EN51-6 | 탑롤러 플런저 | 도선 | 4A(저항) | |
21EN51-R3 | 탑롤러 플런저 | 측면 콘센트 | 4A(저항) | |
21EN51-S | 탑롤러 플런저 | 나사 | 4A(저항) | |
21EN75-R | 탑롤러 플런저 | 하단 콘센트 | 5A(저항) | |
![]() |
21EN9-6 | 탑롤러 플런저 | 도선 | 4A(저항) |
![]() |
21EN9-R | 탑롤러 플런저 | 하단 콘센트 | 4A(저항) |
![]() |
24EN9-6 | 탑롤러 플런저 | 도선 | 15A(저항) |
![]() |
25EN9-6 | 탑롤러 플런저 | 도선 | 4A(저항) |
![]() |
2EN1-6 | 탑 플런저 | 도선 | 10A(저항) |
![]() |
31EN1-6 | 탑 로터리 | 도선 | 5A(저항) |
![]() |
31EN11-6 | 탑 로터리 | 도선 | 5A(저항) |
![]() |
32EN1-6 | 탑 로터리 | 도선 | 10A(저항) |
![]() |
32EN11-6 | 탑 로터리 | 도선 | 10A(저항) |
33EN11-6 | 탑 로터리 | 도선 | 15A(저항) | |
![]() |
34EN1-6 | 탑 로터리 | 도선 | 15A(저항) |
![]() |
34EN11-6 | 탑 로터리 | 도선 | 15A(저항) |
![]() |
3EN1-6 | 탑 플런저 | 도선 | 15A(저항) |
![]() |
402EN1-6 | 탑 플런저 | 도선 | 7A(저항) |
![]() |
404EN1-6 | 탑 플런저 | 도선 | 7A(저항) |
![]() |
41EN1-6 | 탑 로터리 | 도선 | 4A(저항) |
![]() |
422EN1-6 | 탑롤러 플런저 | 도선 | 7A(저항) |
424EN1-6 | 탑롤러 플런저 | 도선 | 7A(저항) | |
![]() |
426EN9-8 | 탑롤러 플런저 | 도선 | 7A(저항) |
42EN1-6 | 탑 로터리 | 도선 | 10A(저항) |
페이지 | |
---|---|
![]() |
EN 시리즈 환경적으로 안전한 스테인리스강 ● MIL-PRF-8805에 탄력적 밀폐, 심볼 4 ● SPDT, DPDT ● 1A ~ 15A(저항) |
![]() |
24CE 시리즈 소형 하우징 IEC945-5-1, EN60947-5-1 ● 금속 하우징 ● IP66 ● CE ● 은 접점 |
![]() |
924CE 시리즈 소형 하우징 IEC945-5-1, EN60947-5-1 ● 금속 하우징 ● IP66 ● UL, CE, SIL3 ● 은 접점 |
![]() |
GKM 시리즈 대부분의 키 작동식 제품 ● UL, CE, SIL3 ● IP66/IP67 ● NEMA 1, 12, 13 ● 케이블 또는 커넥터 연결 옵션 |
![]() |
GXS 시리즈 ATEX (CE) ● IEC Ex ● IP66 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C |
![]() |
오버윙/메인 비상구 상태와 배치를 모니터링하는 데 사용되는 스위치 및 센서. |
Test Tab