반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  전류 정격  회로  액추에이터  단자부  보호 등급
6AS16 20A 2 CKT SPDT 롤러 레버 나사 없음
6AS201 15A 2 CKT SPDT 롤러 레버 나사 액체 튐 저항
6AS25 20A 2 CKT SPDT 직선 레버 나사 없음
6AS34 15A 2 CKT SPDT 롤러 레버 나사 없음
6AS36 15A 2 CKT SPDT 롤러 레버 나사 없음
6AS5 15A 2 CKT SPDT 플렉서블 리프 나사 없음
6ASN13 해당 없음 SPDT 핀 플런저 나사 없음
6ASN39 해당 없음 SPDT 핀 플런저 나사 없음
8AS244-MT 해당 없음 SPDT 오버트래블 플런저 빠른 연결 없음
8AS252-BZ 해당 없음 SPDT 고오버트래블 플런저 빠른 연결 없음
8AS254-BZ 해당 없음 SPDT 오버트래블 플런저 나사 없음
8AS264-MT 해당 없음 SPDT 오버트래블 플런저 빠른 연결 없음
AML41FBC2 해당 없음 해당 없음 해당 없음 .110 x .020(납땜 또는 빠른 연결) 해당 없음
BA-1R2416-A42 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-1R3511 15A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
BA-1R357 15A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
BA-1RV111-A2 20A SPDT 직선 레버 나사 없음
BA-1RV133-A4 20A SPDT 특수 레버 나사 없음
BA-1RV543510-A2 15A SPDT 특수 레버 나사 없음
BA-1RV5435241-A2 15A SPDT 특수 레버 나사 없음
BA-1RV5435246-A2 15A SPDT 특수 레버 나사 없음
BA-2CB708-A2 15A SPDT 오버트래블 플런저 나사 없음
BA-2R 20A SPDT 핀 플런저 땜납 없음
BA-2R-A2 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-2R-A4 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-2R-P1 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-2R-P4 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-2R24-A2 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-2R281-A2 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-2R62-A4 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-2R708-P7 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-2RB 20A SPDT 오버트래블 플런저 땜납 없음
BA-2RB-A2 20A SPDT 오버트래블 플런저 나사 없음
BA-2RB-A4 20A SPDT 오버트래블 플런저 나사 없음
BA-2RB-P4 20A SPDT 오버트래블 플런저 나사 없음
BA-2RB35-A2 15A SPDT 오버트래블 플런저 나사 없음
BA-2RB7-P4 20A SPDT 오버트래블 플런저 나사 없음
BA-2RL 20A SPDT 플렉서블 리프 땜납 없음
BA-2RL-A2 20A SPDT 직선 레버 나사 없음
BA-2RL2-A2 20A SPDT 플렉서블 롤러 리프 나사 없음
BA-2RQ1 20A SPDT 오버트래블 플런저 땜납 없음
BA-2RQ1-A2 20A SPDT 오버트래블 플런저 나사 없음
BA-2RQ1-D5 20A SPDT 오버트래블 플런저 빠른 연결 없음
BA-2RQ1T 20A SPDT 오버트래블 플런저 나사 없음
BA-2RT 20A SPDT 핀 플런저 나사 없음
BA-2RV 20A SPDT 직선 레버 땜납 없음
BA-2RV-A2 20A SPDT 직선 레버 나사 없음
BA-2RV-A4 20A SPDT 직선 레버 나사 없음
BA-2RV-P4 20A SPDT 직선 레버 나사 없음
BA-2RV136-A2 20A SPDT 직선 레버 나사 없음
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    15
    사각 박스

    프리미엄 대형 기본 스위치
    이 스위치는 낮은 작동력 및 차동 행정, 10A ~ 25A, 광범위한 등급, 작동 동작 및 단자부를 특징으로 합니다.

    사각 박스

    베이직 스위치
    높은 신뢰성과 견고성을 갖춘 스위치로, 베이직 스위치에는 소형, 초소형, 대형 프리미엄, 특수형, 밀폐형, V-베이직 및 방수 버전이 포함됩니다.

    사각 박스

    특수 대형 기본 스위치
    이중 차단 회로를 포함한 분야별 특성을 지닌 제품은 다양한 분야에 적합합니다.

    사각 박스

    BE 시리즈
    25A(UL, CSA) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    WA 시리즈
    20A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    BM 시리즈
    22A(UL, CSA, CE, ENEC) ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    YE 시리즈
    25A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    YA 시리즈
    20A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    WM 시리즈
    22A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    BZ 시리즈
    ac ~ 15A(UL, CSA), 16A(CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm ctrs. ● 사이드 또는 패널 ● MIL-PRF 8805 리스팅

    사각 박스

    6AS 시리즈
    최대 20A까지 ac(UL) ● dc 정격 ● 일반 액추에이터가 장착된 두 개의 대형 기본 스위치 매칭 세트 ● 다양한 액추에이터 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    BA 시리즈
    ac 20A(UL, CSA, CE, ENEC) ● dc 정격 ● SPDT ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심, 측면 장착 또는 패널 장착

    사각 박스

    WZ 시리즈
    15A ● SPNC ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    YZ 시리즈
    15A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

    사각 박스

    YM 시리즈
    22A ● SPNO ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 중심 ● 측면 또는 패널 장착

  • 필터링 기준


    Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink