반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  액추에이터  단자부 유형  전류 정격
1HE1-6 탑 플런저 하단 콘센트 5A(저항)
1HE1-6B 탑 플런저 도선 5A(저항)
1HE1-RB 탑 플런저 하단 콘센트 5A(저항)
1HE1-S 탑 플런저 나사 5A(저항)
1HE101-RB 탑 플런저 하단 콘센트 5A(저항)
1HE101-RB1 탑 플런저 하단 콘센트 5A(저항)
1HE48 나일론 버튼 도선 5A(저항)
1HE49 나일론 버튼 도선 5A(저항)
404HE2-6 탑 플런저 도선 1A(저항)
602HE1-6 탑 플런저 도선 7A(저항)
604HE1-6 탑 플런저 도선 7A(저항)
622HE1-6 탑롤러 플런저 도선 7A(저항)
  • 페이지
    3
    사각 박스

    HE 시리즈
    밀폐된 스테인리스강 ● MIL-S-8805 당, 밀폐 상징 5 ● 2개 또는 4개의 SPDT 회로 ● 1A, 5A, 7A(저항)

    사각 박스

    HE 시리즈
    150psi~4500psi ● 공장 설정 ● 은 접점 ● 10,000 내성 ● 구성 가능 ● 히스테리시스 및 스마트 진단 기술 옵션 • 다수의 포트 및 단자

    사각 박스

    표준 압력 스위치
    이 시리즈는 고압/중압/저압 스위치, 설정점 공장 설정 또는 필드 조정 가능 3.5psi~4500psi, IP67, 및 히스테리시스 옵션을 제공합니다.

  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink