반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  토크 범위  출력  토크 유형  정확도
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    21
    사각 박스

    슬립 링 토크 트랜스듀서
    슬립 링 기반 토크 트랜스듀서 ● 0,07Nm~11300Nm 용량 ● 장기간 안정성을 위한 온도 경화 스테인리스강

    사각 박스

    모델 1369
    Steering Effort Torque Sensor • 50 ft-lb, 100 ft-lb, and 200 ft-lb capacities • < 0.50 % non-linearity and hysteresis • SAE 10 Spline Column Attachment

    사각 박스

    모델 1102
    저용량 로터리 슬립 링 토크 트랜스듀서 ● 50 oz-in ~ 1,000 oz-in ● 0.1% 비선형도 및 히스테리시스 ● 원형 샤프트 구성

    사각 박스

    모델 1388-102
    Sprocket/Pulley Torque Sensor • 500 in-lb and 1000 in-lb capacities (standard) • 0.1% 비선형도 및 히스테리시스 • slip ring style

    사각 박스

    모델 1239
    Model 1239 Rotary Slip Ring Propeller Torque Sensor • 5,000 lb-in ~ 20,000 lb-in • ±0.25 % non-linearity rated output

    사각 박스

    모델 1248
    2000in-lb~20000in-lb 용량 • 0.15% 비선형도 및 히스테리시스 • 짧은 구동 길이 • 향상된 주파수 반응을 위한 고강도

    사각 박스

    모델 1100
    1104-1107 로터리 슬립 링 토크 센서 ● 100 lb-in ~ 100,000 lb-in ● 0.1% 비선형도 및 히스테리시스 ● 원형 키 샤프트 구성

    사각 박스

    모델 1246
    20K in-lb, 30K in-lb, and 36K in-lb capacities • 0.25% 비선형도 및 히스테리시스 • 속도 센서(옵션) • At-the-source” torque measurement • Large selection of capacities available • Special custom configurations available

    사각 박스

    모델 6116
    Model 6116 Slip Ring Assembly • 1.5" bore • 4 channel, 8 channel, and 12 channel available

    사각 박스

    모델 1103
    저용량 로터리 슬립 링 토크 트랜스듀서 ● 10 oz-in ~ 20 oz-in ● 0.05% 비선형도 및 히스테리시스 ● 원형 샤프트 구성

    사각 박스

    모델 1228
    2000in-lb~10000in-lb 용량 • 0.15% 비선형도 및 히스테리시스 • 짧은 구동 길이 • 향상된 주파수 반응을 위한 고강도

    사각 박스

    모델 6129
    Model 6129 Slip Ring Assembly • 2" bore • 4 channel, 8 channel, and 12 channel available

    사각 박스

    모델 1115
    Rotary Slip Ring Torque Sensor • 50 lb-in to 10,000 lb-in capacities • Non-linearity and hysteresis of 0.1% • 스플라인 드라이브/플랜지 마운트

    사각 박스

    모델 1308
    Model 1308 Rotary Slip Ring Propeller Torque Sensor • 1,000 lb-in ~ 20,000 lb-in • ±0.25 % non-linearity rated output

    사각 박스

    모델 1242
    Model 1242 Rotary Slip Ring Propeller Torque Sensor • 30,000 lb-in ~ 60,000 lb-in • ±0.25 % non-linearity rated output

    사각 박스

    모델 6105
    Model 6105 Slip Ring Assembly • For 1" bore • 4 channel, 8 channel, and 12 channel available

    사각 박스

    모델 6118
    Model 6118 Slip Ring Assembly • 0.5" bore • 4 channel, 8 channel, and 12 channel available

    사각 박스

    모델 1254
    모델 1254 소켓 렌치 토크 센서, 옵션 엔코더(E) 포함 ● 50~200lb-in; 50~1,000lb-ft ● 육각형 구동(50 및 100in-lb 크기) 및 사각형 구동 구성 200lb-in 이상 ● 0.15% 비선형성 및 히스테리시스 ● 휴대용으로 사용 가능

    사각 박스

    모델 2120 낮음
    낮은 샤프트 반응 토크 센서 ● 50 oz-in ~ 1,000 oz-in ● 0.1% 비선형성 및 히스테리시스

    사각 박스

    모델 2105
    저용량 토크 센서 ● 50 oz-in ~ 1,000 oz-in ● 최대 0의 비선형성. 1% ● 플랜지/샤프트 구성

    사각 박스

    모델 2120
    샤프트 반응 토크 센서 ● 100 lb-in ~ 500,000 lb-in ● 0.1% 비선형성 및 히스테리시스

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0