반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  패키지 유형  출력 유형  공급 전압
2SS52M-T2 U-팩 성형 리드, 5000개/아모팩 테이프인박스 싱킹 3.8Vdc~30Vdc
SM351LT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 디지털 최소 1.65V, 평균 1.8V, 최대 5.5V
SM351RT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 싱킹 3Vdc~24Vdc
SM353LT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 디지털 최소 1.65V, 평균 1.8V, 최대 5.5V
SM353RT SOT-23, 포켓 테이프 앤 릴, 3000개/릴 싱킹 3Vdc~24Vdc
SM451R 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 싱킹 3Vdc~24Vdc
SM453R 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 싱킹 3Vdc~24Vdc
SS451A 플랫 TO-92-스타일, 직선 표준 리드, 대용량팩, 1000개/백 싱킹 3Vdc~24Vdc(-40°C~150°C)
SS552MT SOT-89B, 포켓 테이프 앤 릴, 1000개/릴 싱킹 3.8Vdc~30Vdc
  • 페이지
    9
    사각 박스

    양극성
    영구 자석 또는 전자기로부터 자기장을 탐지하고 각각의 극(북극 또는 남극)에 반응합니다.

    사각 박스

    표준 파워 시리즈
    Omnipolar 자기 저항 ● SOT-23, 플랫 TO-92 스타일 ● 7G 일반, 11G 최대(SM351RT, SM451R), 14G 일반, 20 G 최대(SM353RT, SM453R) ● 3 ~ 24Vdc

    사각 박스

    2SS52M 시리즈
    Omnipolar 자기 저항 ● U-팩, SOT-89B 패키지 ● 25 G 최대 작동

    사각 박스

    자석 - MG 시리즈
    MG 시리즈 자석은 홀 이펙트 및 단극성 또는 양극성 자기 특성을 갖는 MR 센서 IC용 액추에이터 역할을 합니다.

    사각 박스

    저전력
    1.65Vdc와 같이 매우 낮은 공급 전압으로 작동합니다.

    사각 박스

    SS351AT, SS451A, SS551AT
    다극 홀 이펙트 ● SOT-23, 평면 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 85G 일반 작동

    사각 박스

    위치 센서 IC
    다양한 작동 특성, 패키지 스타일 및 비용의 디지털 양극, 래칭, 단극, Omnipolar 및 저전력 센서 IC입니다.

    사각 박스

    마이크로파워 SL353 시리즈
    다극 홀 이펙트 ● SOT-23 ● ±60G 일반 ● 1.8μA 일반 ● 높은 듀티 사이클(SL353HT), 낮은 듀티 사이클(SL353LT)

    사각 박스

    Nanopower 시리즈
    Omnipolar 자기 저항 ● SOT-23 ● 7G 일반, 11G 최대(SM351LT), 14G 일반, 20G 최대(SM353LT) ● 360nA 일반(SM351LT), 310nA 일반(SM353LT)

  • 필터링 기준


  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink