반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  작동  출력  정확도
060-0238-05 500lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0238-07 1,000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0238-10 2,000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0239-08 10,000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0240-02 20,000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-0241-04 50,000lb 압축 2mV/V(노미널) ±0.60% 풀 스케일
060-1426-03 5lb 장력/압축 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1,000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10,000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10,000lb)
060-1426-04 10lb 장력/압축 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1,000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10,000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10,000lb)
060-1430-04 25lb 장력/압축 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1,000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10,000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10,000lb)
060-1430-05 50lb 장력/압축 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1,000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10,000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10,000lb)
060-1430-06 100lb 장력/압축 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1,000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10,000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10,000lb)
060-1432-04 250lb 장력/압축 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1,000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10,000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10,000lb)
060-1432-07 1,000lb 장력/압축 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1,000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10,000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10,000lb)
060-1432-08 500lb 장력/압축 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1,000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10,000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10,000lb)
060-1435-03 250gm 장력/압축 ~0.1mV/V(노미널)(50g~150g), 20mV/V(노미널)(250g~500g), 1.5mV/V(노미널)(1,000g), 2mV/V(노미널)(5lb~10,000lb) ±0.25% 풀 스케일(50g~250lb), ±0.30% 풀 스케일(500lb~10,000lb)
  • 페이지
    9
    사각 박스

    소형 - 스테인리스강 로드셀
    소형 크기: 12,7mm~35,05mm 직경 & 11,43~38,1mm 높이, 부하 범위: 50g~10000lbs, 0.5N~5kN 또는 5lbs~50000lbs

    사각 박스

    모델 53
    저비용 소형 로드셀 ● 5lb~50,000lb 수용 ● 스테인리스강 다이어프램 설계

    사각 박스

    모델 34
    소형 로드셀 ● ±0.25% & ±0.30% 풀 스케일 정확도 ● 50 g에서 1,000 lb까지의 범위 ● 스테인리스강 ● 암나사 부착

    사각 박스

    모델 31
    소형 로드셀 ● 견고한 이중 다이어프램 용량: ≤100lb, 단일 다이어프램: >100lb ● 수나사 부착

    사각 박스

    Model D
    Thru-hole load cell ● 150 g에서 30,000 lb까지의 범위 ● ±1.0 %FS accuracy ● 압축만 ● 스테인리스강

    사각 박스

    정전류
    General purpose constant current accelerometers ● 소형 크기 ● IEPE, mV/G, or isolated ac output

    사각 박스

    모델 MA21
    General purpose constant current accelerometers ● 소형 크기 ● IEPE, mV/G, or isolated ac output ● Stainless steel overbraided PTFE cable

    사각 박스

    모델 MA342
    고주파 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 나사 ● 2핀 MS 커넥터

    사각 박스

    모델 MA341
    고주파 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 나사 ● 5m 통합 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    9
    pdf Model 31 High Miniature Load Cell Datasheet 데이터시트 English 351.4KB
    pdf Model 31 Low Miniature Load Cell Datasheet 데이터시트 English 346.3KB
    pdf Model 31 Mid Miniature Load Cell Datasheet 데이터시트 English 416.7KB
    pdf Model 31e High Miniature Load Cell Datasheet 데이터시트 English 236KB
    pdf Model MBL Miniature Beam Load Cell Datasheet 데이터시트 English 215.3KB
    pdf Model 31e Low Miniature Load Cell Datasheet 데이터시트 English 219.7KB
    pdf Model MBH Miniature Beam Load Cell Datasheet 데이터시트 English 211.6KB
    pdf Model 31e Mid Miniature Load Cell Datasheet 데이터시트 English 274.5KB
    pdf Model 34 Miniature Load Cell Datasheet 데이터시트 English 254.3KB