반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  작동력 또는 작동 압력  공급 전압  공급 전류  감도
1865-11G-KDN 0psi~5psi 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 해당 없음 최소 38mV, 평균 40mV, 최대 42mV
1865-11G-LDN 0psi~5psi 해당 없음 평균 1.5mA 최대 2.0mA 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
1865-12G-KDN 0psi~10psi 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 해당 없음 최소 38mV, 평균 40mV, 최대 42mV
1865-12G-LDN 0psi~10psi 해당 없음 평균 1.5mA 최대 2.0mA 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
1865-13G-KDN 0psi~15psi 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 해당 없음 최소 38mV, 평균 40mV, 최대 42mV
1865-13G-LDN 0psi~15psi 해당 없음 평균 1.5mA 최대 2.0mA 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
1865-15G-KDN 0psi~25psi 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 해당 없음 최소 38mV, 평균 40mV, 최대 42mV
1865-15G-LDN 0psi~25psi 해당 없음 평균 1.5mA 최대 2.0mA 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
1865-17G-KDN 0psi~30psi 10.0Vdc 일반, 15.0Vdc 최대 해당 없음 최소 38mV, 평균 40mV, 최대 42mV
1865-17G-LDN 0psi~30psi 해당 없음 평균 1.5mA 최대 2.0mA 최소 98mV, 평균 100mV, 최대 102mV
  • 페이지
    1
    사각 박스

    1865 시리즈
    액체 매체 psi 압력 범위 ● 비증폭, 보정 ● 전류 자극 mA 또는 전압 자극 mV 출력

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf 1865 Series Force Sensors 데이터시트 English 289.5KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink