반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품 유형 스타일 시리즈
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    137
    사각 박스

    General Purpose Safety Switches
    감시 상태 및 기계 상태를 감지하기 위한 다양한 작동 방법을 갖춘 소형 및 컴펙트한 크기의 스위치

    사각 박스

    범용 리미트 스위치
    이 스위치는 IEC 표준, EN50041 및 EN50047 장착, 플러그인/비플러그인, 플라스틱 또는 금속 하우징, 3 도관 옵션 및 다양한 씰링을 제공합니다.

    사각 박스

    리미트 스위치
    A broad & deep limit switch portfolio, including global, heavy-duty, miniature, general purpose, hazardous location and sealed switches.

    사각 박스

    SZL-WL 시리즈
    EN 50041 mounting ● 금속 하우징 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL/CE/CSA 승인

    사각 박스

    GLG 시리즈
    DIN EN 50041 mounting ● 금속 하우징 ● 플러그인 ● 1 LED 파일럿 라이트 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GLC 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● 금속 하우징 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    LS 시리즈
    금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● CE 승인

    사각 박스

    GLA 시리즈
    DIN EN 50041 mounting ● 금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30 x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    TS 시리즈
    범용 토클 ● UL recognized for US and Canada ● 0.4A ~ 10A ● 다양한 액추에이터, 액션, 단자 및 회로

    사각 박스

    GLH 시리즈
    DIN EN 50041 mounting ● 금속 하우징 ● 비플러그인 ● 2 LED 파일럿 라이트 ● IP67 ● 30mm x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    924CE 시리즈
    Miniature housing IEC 945-5-1, EN 60947-5-1 ● 금속 하우징 ● IP66 ● UL, CE, SIL3 ● 은 접점

    사각 박스

    GLD 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● 플라스틱 하우징 ● IP66/67 밀폐 ● 20mm ~ 22mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GLE 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 compatible mounting ● 금속 하우징 ● IP66 밀폐 ● 20 mm to 22 mm/40 mm to 42 mm mounting holes ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    TP 시리즈
    직사각형 ● 조명 없음 ● SPST, SPDT, DPDT ● 2- 및 3-위치 ● 플러시 장착 및 패널 위 장착 ● 나사 단자부

    사각 박스

    24CE 시리즈
    소형 하우징 IEC945-5-1, EN60947-5-1 ● 금속 하우징 ● IP66 ● CE ● 은 접점

    사각 박스

    GSS 시리즈
    EN50041 및 EN50047 장착 ● 글로벌 표준 ● 금속 또는 플라스틱 하우징 ● UL, CSA, CE, SIL3 ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    GLB 시리즈
    DIN EN 50041 mounting ● 금속 하우징 ● 플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE 승인

    사각 박스

    GLF 시리즈
    DIN EN 50041 mounting ● 금속 하우징 ● 비플러그인 ● 1 LED 파일럿 라이트 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    200LS 시리즈
    금속 하우징 ● 플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● CE 승인

    사각 박스

    BZV6 시리즈
    금속 하우징 ● 플랜지 장착 ● IP66(부트씰 포함) 밀폐 ● 25mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE 승인

    사각 박스

    BZE6 시리즈
    금속 하우징 ● 측면 장착 ● IP66(부트씰 포함) 밀폐 ● 25mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE 승인

    사각 박스

    GLL 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● 플라스틱 하우징 ● 일체형 액추에이터 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22 mm 장착 ● cULus/CE/CCC 승인

    사각 박스

    모델 JK
    Digital pressure gauge ● General purpose grade ● 1psi~10000psi ● 0.2% FS accuracy ● Stainless steel wetted material

    사각 박스

    Premium Subminiature Basic Switches
    subminiature size ● precise switching mechanism ● 0.1A ~ 11A ● 0.04 oz to 8.78 oz operating force ● 115Vac~250Vac ● 28Vdc~30Vdc ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    Miniature Sealed Basic Switches
    소형 크기 ● IP67로 밀폐됨 ● 0.1A ~ 10A ● 15 g to 200 g operating force ● 125Vac~250Vac ● 30Vdc~48Vdc ● approved for use in hazardous locations (V15W2)

    사각 박스

    Subminiature Sealed Basic Switches
    subminiature size ● IP67로 밀폐됨 ● 0.1A ~ 6A ● wide operating force options ● 125Vac~250Vac ● 12Vdc ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● SPNO, SPNC circuitry

    사각 박스

    Subminiature Unsealed Basic Switches
    subminiature size ● unsealed ● 0.1A ~ 16A ● wide operating force options ● 115Vac~250Vac ● 12Vdc~48Vdc ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● single-pole circuitry

    사각 박스

    VRS 범용 시리즈
    중속에서 고속 또는 비교적 작은 에어갭을 가진 전기적으로 잡음이 많은 환경

    사각 박스

    범용 가속도계
    다중 구조 및 장착 옵션이 있는 가속도계 ● 0Hz ~ 10kHz ● IEPE & mV/G 출력

    사각 박스

    Miniature Unsealed Basic Switches
    소형 크기 ● unsealed ● 0.1A ~ 26A ● 2 g to 200 g operating force options ● 125Vac~250Vac ● 30Vdc~48Vdc ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● many with global approvals

    사각 박스

    Subminiature Basic Switches
    With subminiature sizes and 0.1 A to 16 A range, Honeywell basics offer various termination and actuation styles, along with high-temperature options.

    사각 박스

    Large Basic Switches
    이 스위치는 낮은 작동력 및 차동 행정, 10A ~ 25A, 광범위한 등급, 작동 동작 및 단자부를 특징으로 합니다.

    사각 박스

    특수 기본 스위치
    이중 차단 회로를 포함한 분야별 특성을 지닌 제품은 다양한 분야에 적합합니다.

    사각 박스

    프리미엄 기본 스위치
    Tried and true, 마이크로 스위치 premium basic switches are available in large, miniature and subminiature sizes and feature extremely precise, repeatable and accurate switching mechanisms

    사각 박스

    V15W2 시리즈 방폭 기본 스위치
    구역 2 위험 지역에 사용 승인 획득 ● UL, cUL, ENEC, QCQ, IEC Ex 승인 ● 5A 전기 정격 ● 1백만 회 이상의 기계적 작동

    사각 박스

    Premium Miniature Basic Switches
    소형 크기 ● precise switching mechanism ● 0.1A ~ 25A ● 15 g to 200 g operating force ● 125Vac~277Vac ● 30Vdc~48Vdc ● approved for use in hazardous locations (V15W2)

    사각 박스

    Miniature Basic Switches
    With miniature sizes and 0.1 A to 26 A range, Honeywell basics offer wide actuation, termination, operating, & temperature options.

    사각 박스

    특수 리미트 스위치
    다양한 스위칭 특성 및 스위치 메커니즘과 함께 금속과 플라스틱 하우징을 사용하는 특수 분야용 고유 스위치

    사각 박스

    밀폐형 스위치
    환경 밀폐, 소형, 경량 및 MIL-PRF 인증의 실드 리미트 및 기본 스위치

    사각 박스

    베이직 스위치
    Highly reliable and rugged switches, basics include miniature, subminiature, large. specialty, sealed and unsealed versions.

    사각 박스

    프리미엄 대형 기본 스위치
    large size ● precise switching mechanism ● 10A ~ 25A ● 1.0 oz to 28 oz operating force ● 125Vac~250Vac ● 은 및 금 접점

    사각 박스

    MT 시리즈
    dc 10A(UL, CSA) ● dc 응용 분야용으로 자기 블로우아웃 접촉 설계 ● 다양한 액추에이터 및 단자부 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    컴프레서 및 펌프
    에어 컴프레서 및 펌프용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    HDLS 완전 포팅 시리즈
    견고한 금속, 에폭시 밀봉 하우징 ● 비플러그인 ● NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    VPX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● IP66, NEMA 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 - Class I: B, C, D ● Div 1 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

    사각 박스

    TB 시리즈
    이중 차단 접촉 설계 ● UL, CSA ● 10A 접점 ● 회로 2개(1NC/1NO) 또는 회로 4개(2NC/2NO)

    사각 박스

    14CE 시리즈
    유럽용 ● 소형, 금속 하우징 ● 프리리드 또는 커넥터 ● 25mm 장착 센터 ● IP65/66/67 밀폐 ● CE 승인

    사각 박스

    WW 시리즈
    스냅 인 패널 장착 ● 저속 액션 DB 접촉 설계 ● UL, CSA ● 최대 16A 정격 접점 ● 최대 접점 3개까지
    이용 가능

    사각 박스

    DT 시리즈
    10A ac(UL, CSA) ● dc 정격 ● DPDTin BZ 시리즈 패키지 크기 ● 다양한 액추에이터 및 단자 ● 25,4mm 센터 사이드 마운트

  • 다음 50개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    90
    pdf MICRO SWITCH ZW Series Sealed Subminiature Basic Switches 데이터시트 영어 2.2MB
    pdf MICRO SWITCH BS/ DT/MT/MN/TB Series Premium Large Snap-Action Switches 데이터시트 영어 1.6MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches 데이터시트 영어 3.6MB
    pdf MICRO SWITCH ZX Series Subminiature Basic Switches 데이터시트 영어 2.7MB
    pdf MICRO SWITCH V19 Series Standard Basic Switches 데이터시트 영어 1.5MB
    pdf MICRO SWITCH AC Series Door Switches 데이터시트 영어 1.5MB
    pdf MICRO SWITCH TS Series General-Purpose Toggle Switch 데이터시트 영어 637KB
    pdf MICRO SWITCH DM/DP Series Snap-In Panel Mount Basic Switch 데이터시트 영어 1.1MB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 영어 156.1KB
    pdf MICRO SWITCH BZ/BA/BM/BE & 6AS Series Premium Large Snap-Action Switches 데이터시트 영어 2.1MB
    pdf MICRO SWITCH V19 Series Basic Switches 데이터시트 영어 1.4MB
    pdf MICRO SWITCH HS Series Hermetically Sealed Premium Large Basic Switches 데이터시트 영어 643.8KB
    pdf MICRO SWITCH SE/XE Series Miniature Sealed Basic Switches 데이터시트 영어 1.1MB
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches 데이터시트 영어 1.8MB
    pdf MICRO SWITCH ZD Series Sealed Subminiature Basic Switches 데이터시트 영어 567.3KB
    pdf MICRO SWITCH HM Series Hermetic Sealed Basic Switches 데이터시트 영어 2.3MB
    pdf MICRO SWITCH SM Series Premium Subminiature Basic Switch 데이터시트 영어 1MB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches 데이터시트 영어 465.7KB
    pdf MICRO SWITCH SX Series Premium Subminiature Basic Switch 데이터시트 영어 762.9KB
    pdf MICRO SWITCH V15W Series Watertight Miniature Switches 데이터시트 영어 1.1MB
    pdf Model JTF General Purpose Accelerometer Datasheet 데이터시트 영어 212.2KB
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches 데이터시트 영어 4.7MB
    pdf MICRO SWITCH V7 Series Premium Miniature Basic Switch 데이터시트 영어 695.2KB
    pdf MICRO SWITCH ZM/ZM1 Series Subminiature Basic Switches 데이터시트 영어 1.1MB
    pdf 32348648: V19 Series Switches 설치 안내 영어 113.4KB
    pdf 50023187: 91SE Series Explosion-proof Enclosed Basic Switch 설치 안내 영어 381.7KB
    pdf 50079204: V15 Series Miniature Switches Installation Instructions 설치 안내 영어 106.3KB
    pdf 32349406: HD Series Switches 설치 안내 영어 130.4KB
    pdf 32348648: V19 Series Miniature Basic Switch Installation Instructions 설치 안내 영어 113.4KB
    pdf PK 87510: HT Recommended Torque, Issue 1 설치 안내 영어 6.2KB
    pdf 32333029: V15W2 Series Basic Switch for Hazardous Locations Installation Instructions 설치 안내 영어 160.6KB
    pdf 32349407: HD1 Series Switches 설치 안내 영어 123.5KB
    pdf PK 80173: Z Series Basic Switches 설치 안내 영어 136.3KB
    pdf 50066512: V15W Series Watertight Miniature Switches Installation Instructions 설치 안내 영어 110.6KB
    pdf Fluid Flow Switch 응용 분야 노트 영어 31.4KB
    pdf Packaging Machine 응용 분야 노트 영어 17.9KB
    pdf Paper Flow Control 응용 분야 노트 영어 31.4KB
    pdf Satellite Dish Antenna 응용 분야 노트 영어 30.5KB
    pdf Electronic Taping Machine 응용 분야 노트 영어 32.4KB
    pdf Sensors and Switches in Oil Rig Applications 응용 분야 노트 영어 6.3MB
    pdf Rototiller (Dead Kill Switch) 응용 분야 노트 영어 32.9KB
    pdf DC Drive Motor 응용 분야 노트 영어 29.9KB
    pdf Pencil Sharpener 응용 분야 노트 영어 44.9KB
    pdf Central Vacuum Cleaner System 응용 분야 노트 영어 24.4KB
    pdf Automatic Ice Maker 응용 분야 노트 영어 28.1KB
    pdf Seal of Approval - ZW Switches 사례 연구 영어 136.8KB
    pdf A Good Range of Mobility - BZ Switches 사례 연구 영어 129.2KB
    pdf Kitchen Patrol - V15 Switches 사례 연구 영어 1.8MB
    pdf Switching It Up - V15 Switches, Issue 2 사례 연구 영어 1.7MB
    pdf Applying Precision Switches (Formally, "General Technical Bulletin #14") 기술 정보 영어 6.4MB
  • 다음 40개 결과 보기