반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  액추에이터  보호 등급  단자부 유형  하우징 재질
11LS1 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
11LS1-4C 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20mm[0.79in] 도관 아연 다이캐스트
11LS1-4PG 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
11LS2 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
11LS3 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
12LS1 탑 플런저 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
15LS1 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
15LS1-4C 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20mm[0.79in] 도관 아연 다이캐스트
15LS1-4PG 탑롤러 플런저 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
1LS1 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS1-4C 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20mm[0.79in] 도관 아연 다이캐스트
1LS1-4PG 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
1LS1-L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS1-R 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 4-핀 미니 커넥터 아연 다이캐스트
1LS10 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS10-4C 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20mm[0.79in] 도관 아연 다이캐스트
1LS10-4PG 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
1LS10-L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS131 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS172 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS19 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS19-4C 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20mm[0.79in] 도관 아연 다이캐스트
1LS19-4PG 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
1LS2 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS2-C12 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 12피트 케이블 아연 다이캐스트
1LS2-L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS212 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS22 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS23 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS23-L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS243 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS243-4C 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20mm[0.79in] 도관 아연 다이캐스트
1LS243-4PG 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
1LS27 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS29-L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS3 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS3-L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS301-L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS47 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS5 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS501 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS53 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS56 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS56-4C 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 20mm[0.79in] 도관 아연 다이캐스트
1LS56-4PG 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 PG13,5 아연 다이캐스트
1LS56-L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS58 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS59 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS6 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
1LS6-L 사이드로터리 NEMA 1, 3, 4, 6, 13 0.5in~14NPT 도관 아연 다이캐스트
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    18
    사각 박스

    범용 리미트 스위치
    이 스위치는 IEC 표준, EN50041 및 EN50047 장착, 플러그인/비플러그인, 플라스틱 또는 금속 하우징, 3 도관 옵션 및 다양한 씰링을 제공합니다.

    사각 박스

    리미트 스위치
    글로벌, 헤비듀티, 소형, 범용, 위험 장소, 밀폐형 및 무선 스위치를 포함한 광범위하고 다양한 리미트 스위치 포트폴리오

    사각 박스

    범용 기본 스위치
    표준 및 소형 크기 및 0.1A - 26A 범위로, 범용 기본 스위치는 광범위한 구동, 단자, 작동 및 온도 옵션을 제공합니다.

    사각 박스

    GLC 시리즈
    Min-Din EN50047 장착 ● 금속 하우징 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    SZL-WL 시리즈
    EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● UL/CE/CSA 승인

    사각 박스

    GLA 시리즈
    Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30 x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GLG 시리즈
    Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 플러그인 ● 1 LED 파일럿 라이트 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GLD 시리즈
    Min-Din EN50047 장착 ● 플라스틱 하우징 ● IP66/67 밀폐 ● 20mm ~ 22mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    LS 시리즈
    금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● CE 승인

    사각 박스

    SL1 시리즈
    금속 하우징 ● 비플러그인 ● IP67 밀폐 ● 사전 설치된 케이블 글랜드 ● 25mm 장착 센터 ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    GLE 시리즈
    Min-Din EN50047 호환 장착 ● 금속 하우징 ● IP66 밀폐 ● 20 ~ 22mm/40 ~ 42mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GLB 시리즈
    Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30 x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE 승인

    사각 박스

    GLF 시리즈
    Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 비플러그인 ● 1 LED 파일럿 라이트 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GLL 시리즈
    Min-Din EN50047 장착 ● 플라스틱 하우징 ● 일체형 액추에이터 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22 mm 장착 ● cULus/CE/CCC 승인

    사각 박스

    GLH 시리즈
    Din EN50041 장착 ● 금속 하우징 ● 비플러그인 ● 2 LED 파일럿 라이트 ● IP67 ● 30mm x 60mm 장착 구멍 ● UL/CE/CCC 승인

    사각 박스

    200LS 시리즈
    금속 하우징 ● 플러그인 ● IP67 밀폐 ● 30mm x 60mm 마운팅 센터 ● CE 승인

    사각 박스

    BZV6 시리즈
    금속 하우징 ● 플랜지 장착 ● IP66(부트씰 포함) 밀폐 ● 25mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE 승인

    사각 박스

    BZE6 시리즈
    금속 하우징 ● 측면 장착 ● IP66(부트씰 포함) 밀폐 ● 25mm 장착 구멍 ● UL/CSA/CE 승인

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf MICRO SWITCH LS Series General Purpose Limit Switches 데이터시트 English 4.7MB
    pdf MICRO SWITCH SZL-WL Series General Purpose Limit Switches 데이터시트 English 3.6MB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink