반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  작동력 또는 작동 압력  공급 전압  감도
FSS005WNGB 0N ~ 5N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 6.6mV/V/N, 최소 7.2mV/V/N, 최소 7.8mV/V/N
FSS005WNGR 0N ~ 5N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 6.6mV/V/N, 최소 7.2mV/V/N, 최소 7.8mV/V/N
FSS005WNGT 0N ~ 5N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 6.6mV/V/N, 최소 7.2mV/V/N, 최소 7.8mV/V/N
FSS010WNGB 0N ~ 10N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 3.3mV/V/N, 최소 3.6mV/V/N, 최소 3.9mV/V/N
FSS010WNGR 0N ~ 10N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 3.3mV/V/N, 최소 3.6mV/V/N, 최소 3.9mV/V/N
FSS010WNGT 0N ~ 10N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 3.3mV/V/N, 최소 3.6mV/V/N, 최소 3.9mV/V/N
FSS015WNGB 0N ~ 15N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 2.2mV/V/N, 최소 2.4mV/V/N, 최소 2.6mV/V/N
FSS015WNGR 0N ~ 15N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 2.2mV/V/N, 최소 2.4mV/V/N, 최소 2.6mV/V/N
FSS015WNGT 0N ~ 15N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 2.2mV/V/N, 최소 2.4mV/V/N, 최소 2.6mV/V/N
FSS020WNGB 0N ~ 20N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 1.65mV/V/N, 최소 1.8mV/V/N, 최소 1.95mV/V/N
FSS020WNGR 0N ~ 20N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 1.65mV/V/N, 최소 1.8mV/V/N, 최소 1.95mV/V/N
FSS020WNGT 0N ~ 20N 최소 3.3V, 평균 10V, 최대 12.5V 최소 1.65mV/V/N, 최소 1.8mV/V/N, 최소 1.95mV/V/N
  • 페이지
    1
    사각 박스

    FSS-SMT 시리즈
    0N ~ 20N 힘 범위 ● 비증폭, 비보정 ● 360mV 일반 출력 ● 낮은 굴절 ● 소형 크기

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 데이터시트 English 326.2KB
    pdf FSS-SMT Series Low Profile Force Sensors 설치 안내 English 307.1KB