반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  커넥터  입력  출력
060-J127-03 30pC/G 상단 출력 자가발전 충전
060-K896-01 50pC/G 측면 출력 자가발전 해당 없음
  • 페이지
    13
    사각 박스

    소형 가속도계
    산업 및 자동화 적용 분야용 로우 프로파일 가속도계 ● 2Hz 최대 30kHz ● IEPE, mV/G, 분리 ac 또는 전하 출력(pC/G)

    사각 박스

    T&M 가속도계
    구성에는 소형 트랜스듀서, 2축 및 3축 측정, 내침형, 나사 유형, 볼트 마운트 및 에폭시 장착 구성이 포함됩니다.

    사각 박스

    고주파 - 정전류 가속도계
    매우 낮은 자기장 감도를 지닌 고주파 압전 가속도계 ● 2Hz ~ 15kHz ● IEPE & mV/G 출력

    사각 박스

    초소형 가속도계
    경량, 로우 프로파일 증폭 압전 가속도계 ● 25kHz 또는 45kHz ● IEPE, mV/G 또는 pC/G 전하 출력

    사각 박스

    모델 MAQ13
    범용 전하 출력 소형 가속도계 ● 상단 출력 케이블 ● 10-32 UNF 피메일 장착 홀 ● ±800G 동적 범위

    사각 박스

    모델 MAQ14
    범용 전하 출력 소형 가속도계 ● 측면 케이블 또는 커넥터 ● 1/4-28 UNF 또는 10-32 UNF 장착 홀 ● ±1000G 동적 범위

    사각 박스

    전하 출력
    자가발전 로우 프로파일 압전 가속도계 ● 10kHz, 18kHz, 30kHz ● 전하 출력 또는 향상된 감도 출력(pC/G)

    사각 박스

    정전류
    General purpose constant current accelerometers ● 소형 크기 ● IEPE, mV/G, or isolated ac output

    사각 박스

    모델 MA341
    고주파 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 나사 ● 5m 통합 스테인리스강 오버브레이드 PTFE 케이블

    사각 박스

    모델 MAQ41
    범용 소형 가속도계 ● 전하 출력 ● 상부 출력 TNC 커넥터 ● 1/4-28UNF 장착 구멍 ● ±100g

    사각 박스

    모델 MA21
    General purpose constant current accelerometers ● 소형 크기 ● IEPE, mV/G, or isolated ac output ● Stainless steel overbraided PTFE cable

    사각 박스

    모델 MA342
    고주파 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 나사 ● 2핀 MS 커넥터

    사각 박스

    모션 및 위치 센서
    Rotary potentiometers, magnetic position sensors, resolvers, proximity sensors, & aerospace position measurement.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0