반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  폼 팩터  입력 유형  채널 수
060-3147-01 1/8 DIN 스트레인 게이지: 1mV/V~5mV/V 또는 5mV/V~50mV/V(옵션) 1
060-3147-02 1/8 DIN 스트레인 게이지: 1mV/V~5mV/V 또는 5mV/V~50mV/V(옵션) 1
060-3147-03 1/8 DIN 스트레인 게이지: 1mV/V~5mV/V 또는 5mV/V~50mV/V(옵션) 1
060-6807-01 1/8 DIN 고수준(증폭) 트랜스듀서 입력 1
060-J500-01 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J500-03 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J500-07 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J500-10 1/8 DIN 스트레인 게이지 mV/V 1
060-J829-01 1/8 DIN 고수준 볼트/mA 1
060-J829-05 해당 없음 고수준 볼트/mA 1
  • 페이지
    15
    사각 박스

    단일 채널
    ac 트랜스듀서/변위 트랜스듀서 ● 디지털 디스플레이 ● 프로그램 가능한 단일 채널 트랜스듀서 인디케이터/컨디셔너 ● 작은 1/8 DIN 폼 팩터

    사각 박스

    단일 채널 항공우주 LVDT
    단일 채널 항공우주 LVDT ● 8,89mm ~ 35,56mm[0.35in ~ 1.4in] 스트로크 ● 최소 1백만 시간 MTBF ● 17-4 PH 스테인리스 하우징

    사각 박스

    DM 시리즈
    저비용 벤치, 패널 또는 랙 장착 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● ac, LVDT 및 VRT 자극

    사각 박스

    GM-A 시리즈
    저비용 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● 고수준(증폭) 입력 자극

    사각 박스

    GM 시리즈
    저비용 계측기 ● 4½ 자리수 LED 디스플레이 ● 소형 ⅛ DIN 케이스 ● 스트레인 게이지 자극

    사각 박스

    SC500 시리즈
    프로그램 가능 단일 채널 계측기 ● ⅛ DIN 케이스 ● 스트레인 게이지, 고수준 및 LVDT 입력 버전 제공

    사각 박스

    이산화탄소(CO2) 센서
    HVAC, 실내 공기질 측정 및 정화 시스템 응용 분야에 잠재적으로 사용될 수 있는 비분산 적외선(NDIR) CO2 센서

    사각 박스

    5 FW 시리즈
    타겟, 특수, 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면

    사각 박스

    CRIR E1
    400ppm~2000ppm의 표준 범위, 최대 5000ppm까지 확장 ● ±50ppm ±5% 판독 정확도

    사각 박스

    CRIR M1
    400ppm~2000ppm의 표준 범위, 최대 10000ppm까지 확장 ● ±40ppm ±3% 판독 정확도

    사각 박스

    테스트 및 측정 계측 장치
    단일 및 다중 채널 장치, 압력 게이지, 인라인 증폭기, 파워서플라이, 트랜스듀서 시뮬레이터 포함. 아날로그 및 마이크로 프로세서 기반

    사각 박스

    23 FW 시리즈
    원피스 22.2mm 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹

    사각 박스

    디스플레이 및 조정
    단일 및 다중 채널 인디케이터/컨디셔너 ● 휴대용 계측기 ● 빠르고 쉬운 설치 ● 읽기 쉬운 디스플레이 ● 현장용 견고한 설계

    사각 박스

    21 FW 시리즈
    원피스 12mm 근접 센서 ● 스테인리스강 감지면 ● 상시 개방, 전류 싱킹

    사각 박스

    NK 시리즈
    휴대용 단일 채널 계측기 ● 스트레인 게이지 입력 ● 4 "D" 셀로 구동

  • 필터링 기준


  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink