반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==161015==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  출력 전압(피크 투 피크) 최소  작동 주파수  직경
3010A 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010A25 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010AN 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010AN25 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010AN30 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010AN40 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010AN50 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010H20 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010S20 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3010S30 40Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3015A 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015A17 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015A35 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015S13 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015SS13 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3015SS25 20Vp-p 50kHz 9,5mm[0.375인치]
3050 12Vp-p 60kHz 6,4mm[0.250인치]
3050A13 12Vp-p 60kHz 6,4mm[0.250인치]
3050A20 12Vp-p 60kHz 6,4mm[0.250인치]
3050S10 12Vp-p 60kHz 6,4mm[0.250인치]
3080 8Vp-p 60kHz 8,0mm[0.313인치]
  • 페이지
    3
    사각 박스

    VRS 범용 시리즈
    중속에서 고속 또는 비교적 작은 에어갭을 가진 전기적으로 잡음이 많은 환경

    사각 박스

    패시브 속도 센서
    VRS 센서는 타겟이 이전 센서를 회전할 때 아날로그 전압 출력을 생성합니다. 출력을 디지털 신호로 처리하는 데 필요한 전기 인터페이스를 분리합니다.

    사각 박스

    산업용 VRS
    다양한 제품이 범용 요구조건은 물론 산업용 고출력/고해상도/고온 및 위험한 장소의 요구조건을 충족합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 English 156.1KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink