반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  출력 전압(피크 투 피크) 최소  작동 주파수  직경
3042A 30Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3042H20 30Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3070A 60Vp-p 40kHz 19,5mm[0.750인치]
3070A35 60Vp-p 40kHz 19,5mm[0.750인치]
3090A 60Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3090A35 60Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
  • 페이지
    3
    사각 박스

    VRS 위험 장소 시리즈
    방폭 또는 본질 안전 센서 필요

    사각 박스

    패시브 속도 센서
    VRS 센서는 타겟이 이전 센서를 회전할 때 아날로그 전압 출력을 생성합니다. 출력을 디지털 신호로 처리하는 데 필요한 전기 인터페이스를 분리합니다.

    사각 박스

    산업용 VRS
    다양한 제품이 범용 요구조건은 물론 산업용 고출력/고해상도/고온 및 위험한 장소의 요구조건을 충족합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    1
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 English 247.8KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink