반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  폼 팩터  입력 유형  채널 수
060-3155-01 해당 없음 0.5mV/V~4mV/V 1
7541-101 해당 없음 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원 해당 없음
7541-111 해당 없음 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원 해당 없음
7541-112 해당 없음 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원 해당 없음
7541-115 해당 없음 모든 80Ohm~2KOhm 트랜스듀서, 직접 배선 또는 변압기 커플링. 4, 6 또는 7와이어 회로 지원 해당 없음
7554-101 해당 없음 ±4.5mV/V, 스트레인 게이지 1
  • 페이지
    12
    사각 박스

    휴대용
    휴대용 트랜스듀서 디스플레이 및 신호 조정 ● ac 캐리어 또는 dc 스트레인 게이지 컨디셔너 인디케이터 ● 판독이 쉬운 LCD 디스플레이 ● 견고한 케이싱

    사각 박스

    AWM700 시리즈
    보정됨 ● 200SLPM, ±300SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    휴대용
    신호 조정 또는 셀/힘 인디케이터 ● 배터리 전원 ● 견고한 엔클로저 ● 스트레인 게이지/브리지 기반 트랜스듀서 입력

    사각 박스

    모델 1254
    모델 1254 소켓 렌치 토크 센서, 옵션 엔코더(E) 포함 ● 50~200lb-in; 50~1,000lb-ft ● 육각형 구동(50 및 100in-lb 크기) 및 사각형 구동 구성 200lb-in 이상 ● 0.15% 비선형성 및 히스테리시스 ● 휴대용으로 사용 가능

    사각 박스

    직각 드라이브 슬립 링 토크 트랜스듀서
    직각 드라이브, 슬립 링
    토크 센서 ● 5,6Nm~1355,8Nm 용량 ● 육각(in-lbs 크기) 및 직각 드라이브 구성

    사각 박스

    EV15 1D 스캔 엔진
    특허받은 2선 CMOS 센서 기반 ● 공간이 제한된 휴대용 장치 및 고정 장치에 사용하기에 이상적인 크기와 전력 제공

    사각 박스

    모터 및 드라이브

    사각 박스

    디스플레이 및 조정
    단일 및 다중 채널 인디케이터/컨디셔너 ● 휴대용 계측기 ● 빠르고 쉬운 설치 ● 읽기 쉬운 디스플레이 ● 현장용 견고한 설계

    사각 박스

    HH 시리즈
    핸드헬드 휴대용 계측 장치 ● 3½ 자리수 LED 디스플레이 ● 9V 배터리 구동

    사각 박스

    의료 기기용 MicroPressure 센서
    5mm x 5mm 크기의 디지털 출력 센서는 휴대용 의료 기기에 혁신을 가져올 수 있습니다.

    사각 박스

    7561-PSD 시리즈
    핸드헬드 휴대용 계측 장치 ● 7½ 자리수 LCD 디스플레이 ● 2 "AA" 배터리 구동

    사각 박스

    NK 시리즈
    휴대용 단일 채널 계측기 ● 스트레인 게이지 입력 ● 4 "D" 셀로 구동

  • 필터링 기준


  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink