반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  접점  작동 압력  전기 단자부  표준 공장 설정점  커넥터
PBN1B222-A 0.5in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 0.5in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-B 1.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 1.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-C 1.5in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 1.5in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-D 2.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 2.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-E 3.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 3.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-F 4.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 4.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-G 6.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 6.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-J 8.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 8.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-K 10.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 10.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-L 12.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 12.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-M 15.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 15.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-N 20.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 20.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-P 30.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 30.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-Q 40.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 40.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-R6 10.0in-H2O~50.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 해당 없음 5mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-R7 51.0in-H2O~416.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 해당 없음 6mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B222-S 50.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 50.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN1B332-A 0.5in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 0.5in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-B 1.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 1.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-C 1.5in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 1.5in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-D 2.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 2.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-E 3.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 3.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-F 4.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 4.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-G 6.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 6.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-J 8.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 8.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-K 10.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 10.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-L 12.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 12.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-M 15.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 15.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-N 20.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 20.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-P 30.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 30.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-Q 40.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 40.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-R6 10.0in-H2O~50.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 해당 없음 6mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-R7 51.0in-H2O~416.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 해당 없음 7mm 철조망 레디얼 포트
PBN1B332-S 50.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 50.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN3C421-B 1.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 1.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3C421-D 2.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 2.0in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3C421-H 6.5in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 6.5in-H2O 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3C451-D 2.0in-H2O 4,8mm x 0,5mm 탭 유형 분기 2.0in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN3D421-R1 10.0in-H2O~28.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3D421-R2 35.0in-H2O~75.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3D441-R1 10.0in-H2O~28.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 조절식 포트
PBN3D441-R2 35.0in-H2O~75.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 조절식 포트
PBN3D451-H 6.5in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 6.5in-H2O 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN3D451-R1 10.0in-H2O~28.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 조절식 포트
PBN3D451-R2 35.0in-H2O~75.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 조절식 포트
PBN3E421-R8 83.0in-H2O~416.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3E421-R9 416.0in-H2O~1109.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 4mm 매끄러운 직각 포트
PBN3E441-R8 83.0in-H2O~416.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN3E441-R9 416.0in-H2O~1109.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 5mm 철조망 레디얼 포트
PBN3E451-R8 83.0in-H2O~416.0in-H2O 6,3mm x 0,8mm 빠른 연결 해당 없음 5mm 철조망 레디얼 포트
  • 다음 1개 결과 보기
  • 페이지
    1
    사각 박스

    EMEA 전용 압력 스위치
    0.018psi ~ 40psi, 공장 설정 및 조정 가능, 60psi 버스트를 다루는 EMEA용 직접 작동 블레이드 접점 또는 스냅액션 스위치

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    55
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet 데이터시트 English 121.4KB
    pdf PBN Series Pressure Switch and Sensor Datasheet 데이터시트 English 872.3KB
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet 데이터시트 English 253.6KB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet 데이터시트 English 2.9MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 데이터시트 중국어 간체 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique 데이터시트 프랑스어 2.9MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 데이터시트 독일어 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 데이터시트 이탈리아어 2.9MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート 데이터시트 일본어 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 데이터시트 한국어 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne 데이터시트 폴란드어 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация 데이터시트 러시아어 2.9MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası 데이터시트 터키어 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 설치 안내 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 설치 안내 중국어 간체 2.6MB
    pdf Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) 설치 안내 독일어 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 설치 안내 이탈리아어 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 설치 안내 일본어 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 설치 안내 한국어 2.6MB
    pdf Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) 설치 안내 폴란드어 2.6MB
    pdf Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) 설치 안내 러시아어 2.6MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) 설치 안내 터키어 2.6MB
    pdf Pressure Switch Line Guide 제품 라인 가이드 English 691.6KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 제품 가이드 English 1.4MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 제품 가이드 English 1.8MB
    pdf ME Series Wireout CAD Drawing CAD 모델 English 1.3MB
    pdf LP Series Integrated Deutsch 50074488-006 CAD Drawing CAD 모델 English 1.7MB
    pdf ME Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 모델 English 2.1MB
    pdf MH Series Wireout CAD Drawing CAD 모델 English 372.9KB
    pdf MH Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 모델 English 843.6KB
    pdf MH Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 877.5KB
    pdf LP Series Integrated AMP 50074488-006 CAD Drawing CAD 모델 English 1.5MB
    pdf LP Series Screw Terminal 50074488-006 CAD Drawing CAD 모델 English 1.5MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing CAD 모델 English 920.6KB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 모델 English 1.3MB
    pdf ME Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 2.2MB
    pdf ME Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 모델 English 2.7MB
    pdf MH Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 1.7MB
    pdf MH Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 모델 English 1MB
    pdf HP Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 1021KB
    pdf HP Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 2.3MB
    pdf LP Series Blade Terminal 50074488-006 CAD Drawing CAD 모델 English 1.5MB
    pdf LP Series Wireout Pigtail 50074488-006 CAD Drawing CAD 모델 English 641.2KB
    pdf ME Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 997KB
    pdf HP Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 모델 English 1.5MB
    pdf Series 1000 Pressure Switch Hydraulic Brake Light Application Note 응용 분야 노트 English 61.9KB
    pdf Technical Note: Honeywell Pressure Switches - Smart Diagnostic Technology 응용 분야 노트 English 350KB
    pdf Honeywell Pressure Switches HP-HE-ME-LP-LE Series Applications 응용 분야 노트 English 1.2MB
    pdf Electronic Sensors and MICRO SWITCH Switches in Industrial Air Compressors 응용 분야 노트 English 502.5KB
    pdf Case Study: 1HP Series Aerospace Pressure Switch 사례 연구 English 1.5MB
  • 다음 5개 결과 보기
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink