반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  모델 유형  출력 유형  LCD 디스플레이  온도 범위
SCTHWA43SDS 습도 및 온도 4mA~20mA LCD 디스플레이 포함 -5°C ~ 55°C
SCTHWA43SNS 습도 및 온도 4mA~20mA LCD 디스플레이 불포함 -5°C ~ 55°C
SCTHWB43SDS 습도 및 온도 0V~10V LCD 디스플레이 포함 -5°C ~ 55°C
SCTHWB43SNS 습도 및 온도 0V~10V LCD 디스플레이 불포함 -5°C ~ 55°C
SCTHWC4ENDS 습도 및 온도 4mA~20mA LCD 디스플레이 포함 없음
SCTHWC4ENNS 습도 및 온도 4mA~20mA LCD 디스플레이 불포함 없음
SCTHWC4FNDS 습도 및 온도 4mA~20mA LCD 디스플레이 포함 없음
SCTHWC4FNNS 습도 및 온도 4mA~20mA LCD 디스플레이 불포함 없음
SCTHWC4GNDS 습도 및 온도 4mA~20mA LCD 디스플레이 포함 없음
SCTHWC4GNNS 습도 및 온도 4mA~20mA LCD 디스플레이 불포함 없음
SCTHWD4ENDS 습도 및 온도 0V~10V LCD 디스플레이 포함 없음
SCTHWD4ENNS 습도 및 온도 0V~10V LCD 디스플레이 불포함 없음
SCTHWD4FNDS 습도 및 온도 0V~10V LCD 디스플레이 포함 없음
SCTHWD4FNNS 습도 및 온도 0V~10V LCD 디스플레이 불포함 없음
SCTHWD4GNDS 습도 및 온도 0V~10V LCD 디스플레이 포함 없음
SCTHWD4GNNS 습도 및 온도 0V~10V LCD 디스플레이 불포함 없음
SCTTWEN3SDS 온도 4mA~20mA LCD 디스플레이 포함 -5°C ~ 55°C
SCTTWEN3SNS 온도 4mA~20mA LCD 디스플레이 불포함 -5°C ~ 55°C
SCTTWFN3SDS 온도 0V~10V LCD 디스플레이 포함 -5°C ~ 55°C
SCTTWFN3SNS 온도 0V~10V LCD 디스플레이 불포함 -5°C ~ 55°C
  • 페이지
    2
    사각 박스

    벽 장착 트랜스듀서 - SCT 시리즈
    Honeywell HumidIcon™ 습도/온도 센서를 사용하는 습도 및 온도 벽 장착형 트랜스듀서(아시아 태평양 지역만 해당)

    사각 박스

    습도 제품
    습도/온도 센서 결합, RH 흡착형 습도 센서 및 벽면 장착형 트랜스듀서가 결합된 Honeywell HumidIcon™

  • 필터링 기준


    Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink