반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과



  제품  접점  작동 압력  전기 단자부  표준 공장 설정점  커넥터
1HPAB1 은, 금 최대 6000psi 후방 출력, M22759/7-20 와이어 해당 없음 3선
1HPAC1 은, 금 최대 6000psi MS3106A-10SL-3S 커넥터 해당 없음 커넥터
1HPAR1 은, 금 최대 6000psi 직각 출력, M27759/7-20 와이어 해당 없음 3선
  • 페이지
    12
    사각 박스

    항공우주 압력 스위치
    RTCA DO-160D 인증을 받은 스위치로, 150psi ~ 5000psi를 처리하고 쉽게 구성할 수 있으며, MIL-PRF-8805등급 및 12000psi 버스트입니다.

    사각 박스

    1HP 시리즈
    RTCA DO-160D 사양 준수 ● 150psi~5000psi ● 손쉬운 구성 ● MIL-PRF-8805 등급 ● 12000psi 버스트

    사각 박스

    군용 장갑 차량 개요
    군용 장갑 차량은 정확성과 속도가 중요합니다. 이러한 차량은 가혹한 환경과 작업 환경에서 견딜 뿐만 아니라 이를 능가할 수 있는 감지 및 스위칭 솔루션이 필요합니다.

    사각 박스

    차량 섀시 분야 개요
    속도, 압력, 위치 및 온도는 차량 섀시의 기본적이고 중요한 기능입니다. Honeywell S&C 센서 및 스위치는 이러한 기능과 그 밖의 기능을 훨씬 효율적으로 처리합니다.

    사각 박스

    차량 엔진 분야 개요
    Honeywell은 차량 엔진에 사용될 수 있는 다양한 센서와 스위치를 제조합니다. 이러한 제품들은 반복적이고 정확한 감지, 낮은 고장률 및 운영 비용, 향상된 엔지니어링 지원을 제공합니다.

    사각 박스

    애프터마켓 제품 및 서비스
    Honeywell의 위치, 근접성 및 압력 센서, 액추에이터, 인디케이터 및 밀폐 스위치는 PMA 및 MIL 사양 승인을 받았습니다.

    사각 박스

    군용기
    군용기용으로 적절한 Honeywell의 센서 및 스위치 배열.

    사각 박스

    크레인 개요
    Honeywell S&C의 뛰어난 스위치, 센서 및 차량 제어 솔루션은 고성능 부품 및 적용 분야와 함께 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다. 당사의 광범위한 포트폴리오는 온도 센서, 점화 스위치, 방향 지시등과 헤드라이트는 물론 엔진 및 트랜스미션 분야의 수많은 솔루션을 제조합니다.

    사각 박스

    밸브 - 위생 및 식음료 개요
    위생 압력 밸브 및 식음료 압력 밸브는 위생 환경에서 제어용으로 설계되었습니다. 일반적으로 고순도 분야용 스테인리스강으로 제작됩니다.

    사각 박스

    엔진 트랜스미션 분야 개요
    까다로운 트랜스미션 제어 분야에서 Honeywell 센서, 스위치 및 제어 장치는 경쟁 업체보다 예측력이 뛰어나고 작동이 부드럽고 서비스 수명, 안정성 및 품질이 우수합니다.

    사각 박스

    프론트 로더 분야 개요
    Honeywell S&C 센서, 스위치 및 제어 장치는 프론트 로더 분야 전반에 걸쳐 찾을 수 있습니다. 이 제품들은 작동자/승차 제어 장치, 자동화 가이드, 자산 추적기로 사용되며 안전과 편의를 제공합니다.

    사각 박스

    밸브 - 포지셔너 및 액추에이터 개요
    밸브 액추에이터는 공정 제어 시스템에서 밸브를 자동으로 열고 닫는 데 사용되는 공압식 또는 전자식 메커니즘입니다. 밸브 액추에이터는 선형 또는 로터리 밸브와 함께 사용할 수 있습니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet 데이터시트 영어 253.6KB
    pdf Case Study: 1HP Series Aerospace Pressure Switch 사례 연구 영어 1.5MB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    내 개인 정보를 판매하지 마시오

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink