반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  작업  단자부  암페어 및 전압 정격
111AT2 2위치 나사 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
111AT23 3위치 나사 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
111AT25 2위치 나사 115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
111AT52 2위치 나사 0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|250Vdc에서 0.5A|115Vdc에서 0.75A
115AT2 2위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
115AT24 2위치 나사 115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A
115AT41 2위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
11AT20 2위치 나사 115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A
11AT23 2위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
11AT30 2위치 나사 115Vdc에서 0.75A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A|250Vdc에서 0.5A
11AT56 2위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.5A ~ 20A|115Vdc에서 0.75A|250Vdc에서 0.5A|0.5 ~ 277Vac에서 0.5A ~ 15A
13AT1 3위치 땜납 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT1-E 3위치 땜납 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT10 3위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT10-S 3위치 나사 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT10-T2-B 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT117 2위치 땜납 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 1.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 1.0A
13AT119 2위치 땜납 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT18-T 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 1.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 1.0A
13AT189-T2 2위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT2 3위치 땜납 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT2-A 3위치 땜납 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT2-E 3위치 땜납 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT2-N 3위치 땜납 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT2-T 3위치 납땜 T 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT209-B 2위치 땜납 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT219-5-C02 3위치 H58 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 1.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 1.0A
13AT239-T2-L 2위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT25-T 2위치 납땜 T 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT26 3위치 땜납 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 1.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 1.0A
13AT271-T2 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT272-T2 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT272-T2-A 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT272-T2-M 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT273-T2 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT275-T2 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT275-T2-A 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT280 2위치 땜납 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT3 3위치 땜납 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT4-S 3위치 나사 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT401-T2 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT418-T2 2위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT446-T2 2위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT471-T2 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT475-T2 2위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT8 3위치 땜납 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT85-T2 2위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT9-A 3위치 땜납 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
13AT9-G 3위치 땜납 0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A
13AT9-T2 3위치 납땜 T2 유형 0.5 ~ 115Vac에서 0.1A ~ 5.0A|0.5 ~ 28Vdc에서 0.1A ~ 5.0A
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    126
    사각 박스

    AT 시리즈
    스테인레스강 토글 ● MIL-PRF-8805/26/98 ● 0.1A ~ 5A 저항 ● 은 및 금 접점 ● 다양한 레버, 단자 및 액션

    사각 박스

    SNDH-T 시리즈
    직각 출력을 가진 홀 이펙트 속도 및 방향 센서 ● 4.5Vdc ~ 18Vdc 공급 전압 ● 1Hz ~ 15kHz 작동 주파수

    사각 박스

    PX2 시리즈
    증폭 ● ±2%FSS TEB ● 절대, 밀폐형 게이지, 벤트형 게이지 ● 304 SS ● 1bar~70bar | 100kPa~7MPa | 15psi~1000psi

    사각 박스

    14CE100 시리즈
    ATEX (CE) ● IP65/66/67 ● II 2 G Ex d IIC T6 ● II 2 D Ex tD A21 T85C

    사각 박스

    129 시리즈
    매칭 대형 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    N360X 시리즈 2D 스캔 엔진
    초소형 ● 손쉬운 통합 ● 디코딩되지 않음 ● LED (N3601) 또는 레이저 (N3603) 조준 시스템 ● N660X 시리즈 및 N670X 시리즈와 호환

    사각 박스

    AWM40000 시리즈
    보정 또는 비보정 ● ±30 SCCM, 1000 SCCM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    SNDH-H 시리즈
    견고한 스테인리스강 또는 플라스틱 하우징 ● 다중 탐침 길이, 커넥터 옵션 ● 디지털 출력 ● 영점 속도

    사각 박스

    CSNP 시리즈
    50 정격 전류 ● ±90 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    HF561 Series 2D Imager Module
    All-in-one-solution ● Enhanced barcode reading performance ● USB/RS232/TTL multi interface support ● IP54 ● SR and ER optics

    사각 박스

    FSS-SMT 시리즈
    0N ~ 20N 힘 범위 ● 비증폭, 비보정 ● 360mV 일반 출력 ● 낮은 굴절 ● 소형 크기

    사각 박스

    SS400, SS500 시리즈
    낮은 가우스, 양극성 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    AWM40000 시리즈
    보정 또는 비보정 ● ±1000 SCCM, 0 SLPM to 6 SLPM ● 아날로그 출력

    사각 박스

    197 시리즈
    칩, 노출 리드, 에폭시 코팅 ● -60°C~125°C[-76°F~257°F]

    사각 박스

    CSNL 시리즈
    300 정격 전류 ● ±600 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    192 시리즈
    유니커브, 베어 리드, 에폭시 코팅 ● -60°C~150°C[-76°F~302°F]

    사각 박스

    AML 시리즈
    20,5mm x 30,5mm 패널 영역 ● 스냅인, 스트립, 매트릭스, PCB, 서브패널 ● 백열등, LED, 네온 램프 ● 최대 10A ● UL, CSA 승인

    사각 박스

    SS490 시리즈 선형 센서 IC
    홀 이펙트 ● 플랫 TO-92 스타일 패키지 ● 선형 싱킹 또는 소싱 출력

    사각 박스

    기본 ABP 시리즈
    보정됨 ● ±1.5%FSS TEB ● 저압 ● 차동 또는 게이지 ● 디지털 또는 아날로그 출력 ● DIP, 무연 SMT, SMT ● 비용 효율적

    사각 박스

    CSNX 시리즈
    25 정격 전류 ● ±56 감지 전류 범위 ● < 0.2 µs 반응 시간 ● ±0.24% 정확도

    사각 박스

    CSNR 시리즈
    125 정격 전류 ● ±200 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    SS340RT, SS440R 시리즈
    저비용 단극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● SOT-23(SS340RT), 플랫 TO-92 스타일(SS440R) 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    3150 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일

    사각 박스

    120 시리즈
    소형 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    SS400 시리즈, SS500 시리즈
    저, 중, 고 가우스 단극 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    126 시리즈
    매칭 대형 유리 비드 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    CSNJ 시리즈
    300 정격 전류 ● ±600 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    121 시리즈
    표준 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    SS400 시리즈, SS500 시리즈
    저, 중 가우스 래칭 홀 이펙트 디지털 센서 IC ● 플랫 TO-92 스타일, SOT-89B 패키지 ● 디지털 싱킹 출력

    사각 박스

    175 시리즈
    EIA 1206 표면 장착, 끝단 밴드식 ● -60°C~125°C[-76°F~257°F]

    사각 박스

    3500 시리즈
    군수용 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    194 시리즈
    유니커브, 절연 리드, 에폭시 코팅 ● -60°C~150°C[-76°F~302°F]

    사각 박스

    CSNK 시리즈
    500 정격 전류 ● ±1200 감지 전류 범위 ● <1µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    CSNA 시리즈
    50 정격 전류 ● ±70A, ±90A, ±100A 감지 전류 범위 ● <1µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    3153 시리즈
    소형, 로우 프로파일 ● 밀폐 ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    CSNT 시리즈
    50 정격 전류 ● ±150 감지 전류 범위 ● < 0.5 µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    173 시리즈
    EIA 0805 표면 장착, 끝단 밴드식 ● -60°C~125°C[-76°F~257°F]

    사각 박스

    3156 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 사전 설정 및 조작 방지 ● 로우 프로파일 ● 금합금 접점

    사각 박스

    140 시리즈
    2,54mm[0.1in] 직경 디스크, 인접 리드, 무코팅 ● -60°C~150°C[-76°F~302°F]

    사각 박스

    마이크로파워 SL353 시리즈
    다극 홀 이펙트 ● SOT-23 ● ±60G 일반 ● 1.8μA 일반 ● 높은 듀티 사이클(SL353HT), 낮은 듀티 사이클(SL353LT)

    사각 박스

    135 시리즈
    유리에 밀폐된 칩, DO-35 유형 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

    사각 박스

    ZM 시리즈
    최대 10.1A ac 및 0.1A dc(UL, cUL, CQC) ● 다양한 액추에이터, 힘, 단자부, 접촉부 ● 9,5mm 센터 사이드 마운트

    사각 박스

    3100U 시리즈
    밀폐 ● UL 및/또는 CSA ● 엄격한 허용 오차 및 차동 ● 사전 설정 및 조작 방지 ● SPST 접촉부 ● 장착 브래킷, 단자

    사각 박스

    N660X 시리즈 2D 스캔 엔진
    초소형 ● MIPI 인터페이스 사용 가능 ● 탁월한 모션 허용 오차 ● 백색 조명 ● LED 또는 레이저 조준 옵션 ● 향상된 유연성

    사각 박스

    CSNH 시리즈
    25 정격 전류 ● ±43 감지 전류 범위 ● <1µs 반응 시간 ● ±0.5% 정확도

    사각 박스

    GLL 시리즈
    MIN-DIN EN 50047 mounting ● 플라스틱 하우징 ● 일체형 액추에이터 ● IP66 밀폐 ● 20mm ~ 22 mm 장착 ● cULus/CE/CCC 승인

    사각 박스

    RTP 시리즈
    비접촉 자기 편향 홀 이펙트 IC는 설정된 작동 범위에서 액추에이터의 회전 운동을 감지합니다.

    사각 박스

    143 시리즈
    5,08mm[0.2in] 직경 디스크, 인접 리드, 무코팅 ● -60°C~150°C[-76°F~302°F]

    사각 박스

    RTY 시리즈
    험한 운송 및 산업용 적용 분야에서 경쟁력있는 비용으로 비접촉 감지 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    128 시리즈
    매칭 미니 유리 탐침 ● -60°C~300°C[-76°F~572°F]

  • 다음 50개 결과 보기
  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf MICRO SWITCH AT Series Commercial-Grade Toggle Switches 데이터시트 English 671.3KB
    pdf AT Series Toggle Switch Assemblies 카탈로그 정보 English 433.3KB