반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  구성  감지 범위  단자부  출력
SPS-A100D-HAMS 아크 0°~100° 4핀, M12 커넥터 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
SPS-A100D-VAMS 아크 0°~100° 4핀, M12 커넥터 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
SPS-A100X-LAAS0401 아크 0°~100° 앰프씰 16 커넥터(p/n 776536) 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
SPS-A180D-HAMS 아크 0°~180° 4핀, M12 커넥터 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
SPS-A180D-VAMS 아크 0°~180° 4핀, M12 커넥터 0.5Vdc~4.5Vdc 아날로그
SPS-AUX-AS100-1 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
SPS-AUX-AS100-2 해당 없음 해당 없음 해당 없음 해당 없음
SPS-L035-LATS 선형 0mm~35mm[0인치~1.38인치] TYCO 슈퍼씰 282087-1 통합 커넥터 0.55Vdc~4.15Vdc 아날로그
SPS-L075-HALS 선형 0mm~75mm[0인치~2.95인치] 자유 리드가 포함된 케이블 0Vdc~5Vdc 아날로그
SPS-L225-HALS 선형 0mm~225mm[0인치~8.86인치] 자유 리드가 포함된 케이블 0Vdc~5Vdc 아날로그
SPS-L225-HDLS 선형 0mm~225mm[0인치~8.86인치] 자유 리드가 포함된 케이블 RS232-유형 디지털
  • 페이지
    3
    사각 박스

    SMART 위치 센서, SPS 시리즈
    특허받은 ASIC 기술과 MR 센서 어레이의 조합을 사용하여 향상된 속도 및 정확도와 함께 절대 위치 감지 기능을 제공합니다.

    사각 박스

    채광/건설 차량
    Honeywell의 우수한 스위치, 센서 및 차량 제어 장치는 고성능 부품 및 응용 분야를 통해 75년 동안 운송 업계에 동력을 공급해 왔습니다.

    사각 박스

    농업용 차량
    농업용 차량이 효율적이고 안정적으로 작동하도록 지원하는 센서 및 스위치.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    28
    pdf SMART Position Sensor, 35 mm, 75 mm, 225 mm Linear Configurations 데이터시트 English 3.1MB
    pdf SMART Position Sensor, 100° and 180° Arc Configurations 데이터시트 English 768KB
    pdf SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration 데이터시트 English 1019.9KB
    pdf SMART Position Sensor, 100 - und 180 - Bogenkonfigurationen 데이터시트 독일어 768KB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm 데이터시트 독일어 3.1MB
    pdf 50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 설치 안내 English 596.9KB
    pdf 50069156: SMART Position Sensor, 360° Rotary Configuration 설치 안내 English 490.3KB
    pdf 安装说明 智能位置传感器 35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 설치 안내 중국어 간체 596.9KB
    pdf Anweisungen zum Einbau des SMART-Positionssensors Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm 설치 안내 독일어 596.9KB
    pdf Position Sensors Line Guide 제품 라인 가이드 English 625.3KB
    pdf SMART Position Sensor Linear SPS-L035-LATS CAD Model CAD 모델 English 2.3MB
    pdf SMART Position Sensor Linear SPS-L225-HALS CAD Model CAD 모델 English 5.9MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary SPS-R360D-NBMS0101 CAD Model CAD 모델 English 1.6MB
    pdf SMART Position Sensor Arc SPS-A180D-HAMS CAD Model CAD 모델 English 3MB
    pdf Download SPS A100D HAMS CAD Rendering CAD 모델 English 3MB
    pdf SMART Position Sensor Rotary Magnet SPS-MAG-002 CAD Model CAD 모델 English 189.8KB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, Arc Configuration, for Boom/Sprayer Arm Angle Position Sensing 응용 분야 노트 English 1.4MB
    pdf Value Added SMART Position Sensors, 35 mm Linear Configuration, for Gear Position Sensing in Automated Manual Transmission 응용 분야 노트 English 949.3KB
    pdf SMART Position Sensors, 360° Rotary Configuration 응용 분야 노트 English 373.5KB
    pdf SMART Position Sensors, 100° and 180° Arc Configurations 응용 분야 노트 English 1.1MB
    pdf SMART Position Sensors, Linear Configurations 응용 분야 노트 English 510.4KB
    pdf 运输、工业与航空应用 智能位置传感器,35 mm、75 mm、225 mm 线性构型 卓越的测量。精准。可靠。智能。 응용 분야 노트 중국어 간체 510.4KB
    pdf SMART-Positionssensor Lineare Anordnungen bei 35 mm, 75 mm und 225 mm Superior Measurement. Accurate. Reliable. Thinking (Ausgezeichnete Messungen. Präzise. Verlässlich. Intelligent.) 응용 분야 노트 독일어 510.4KB
    pdf Animated PowerPoint Demo 기술 정보 English 933KB
    pdf SMART Position Sensors 제품 형명 체계 English 351.4KB
    pdf Honeywell Hawk™ Resolvers, 3-in Series, Multiple Configurations Product Nomenclature 제품 형명 체계 English 370.3KB
    pdf RTY Series Hall-Effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature 제품 형명 체계 English 99.6KB
    pdf RTP Series Hall-effect Rotary Position Sensors Product Nomenclature 제품 형명 체계 English 556.6KB