반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  출력 전압(피크 투 피크) 최소  작동 주파수  직경
3009AN 34Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3014 17Vp-p 60kHz 9,5mm[0.375인치]
3024 55Vp-p 40kHz 9,5mm[0.375인치]
3029AN 170Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3039AN 40Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
3044A 80Vp-p 50kHz 15,9mm[0.625인치]
3045A 300Vp-p 15kHz 15,9mm[0.625인치]
3046A 65Vp-p 40kHz 15,9mm[0.625인치]
  • 페이지
    3
    사각 박스

    VRS 고해상도 시리즈
    정밀한 타이밍 펄스 필요 및/또는 미세 피치 기어 사용

    사각 박스

    패시브 속도 센서
    VRS 센서는 타겟이 이전 센서를 회전할 때 아날로그 전압 출력을 생성합니다. 출력을 디지털 신호로 처리하는 데 필요한 전기 인터페이스를 분리합니다.

    사각 박스

    산업용 VRS
    다양한 제품이 범용 요구조건은 물론 산업용 고출력/고해상도/고온 및 위험한 장소의 요구조건을 충족합니다.

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    39
    pdf APS00B High Resolution Magnetic Angular Position Sensor IC 데이터시트 English 693.9KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM 데이터시트 English 714.4KB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Datasheet 데이터시트 English 511.2KB
    pdf RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors 데이터시트 English 148.5KB
    pdf MICRO SWITCH HT Series High Temperature Premium Large Basic Switches 데이터시트 English 465.7KB
    pdf Hazardous Location Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 English 247.8KB
    pdf High Temperature Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 English 307.8KB
    pdf MICRO SWITCH BAF/DTF Series High Capacity Enclosed Switches 데이터시트 English 2.5MB
    pdf Thrumold Series Transportation Variable Reluctance Speed Sensors Installation Instructions 데이터시트 English 321.3KB
    pdf High Output Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 English 530.7KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 데이터시트 English 1.2MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 데이터시트 English 1.2MB
    pdf High Resolution Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 English 276.4KB
    pdf General Purpose Series Industrial VRS Magnetic Speed Sensors 데이터시트 English 156.1KB
    pdf MICRO SWITCH HR Series Hermetically Sealed, High Temperature Limit Switches 데이터시트 English 707.9KB
    pdf APS00B High Resolution Magnetic Angular Position Sensor IC 데이터시트 러시아어 693.9KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM 설치 안내 English 474.1KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 설치 안내 English 428.4KB
    pdf PK XP-4061: RDS80001/RDS80002 Series High Speed Railwheel Sensors, Issue 1 설치 안내 English 125.8KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 설치 안내 English 524KB
    pdf APS00B High Resolution Magnetic Angular Position Sensor ICs 설치 안내 English 652.8KB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy 22 mm OD Tapered Male Fitting CAD Model.stp CAD 모델 English 776KB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy Manifold Mount CAD Model.stp CAD 모델 English 1.5MB
    pdf Zephyr™ Digital HAF Series High Accuracy G 3/8 Threaded Female Fitting CAD Model.stp CAD 모델 English 1.5MB
    pdf Honeywell Zephyr™ Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM 응용 분야 노트 English 282.8KB
    pdf 3200 Series High Reliability Thermostats in Satellite Applications 응용 분야 노트 English 488.7KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Analog and Digital Airflow Sensors: HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 응용 분야 노트 English 488.5KB
    pdf Achieving High Sensitivity and Magnetic Stability without the Use of Chopper Stabilization in Latching Hall-Effect Sensors for Brushless DC Motor Applications Technical Note 기술 정보 English 710.7KB
    pdf AWM5000 Series High Flow Airflow, Amplified 카탈로그 정보 English 289.5KB
    pdf High Capacity Enclosed Switches BAF1 Series 카탈로그 정보 English 803.6KB
    pdf HR Series High Temperature Hermetically Sealed Limit Switches 카탈로그 정보 English 156.7KB
    pdf HT Series High Temperature Basic Switches 카탈로그 정보 English 159.2KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, 10 SLPM to 300 SLPM 제품 부품 목록/형명 체계 English 319.6KB
    pdf Honeywell Zephyr™ Airflow Sensors, HAF Series-High Accuracy, ±50 SCCM to ±750 SCCM 제품 부품 목록/형명 체계 English 82.4KB
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: HSC Series 데이터시트 English 4.5MB
    pdf TruStability® 电路板安装 压力传感器 HSC 系列 — 高精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 4.5MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage HSC-Serie - Hohe Genauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 데이터시트 독일어 4.5MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ HSCシリーズ — 高精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 데이터시트 일본어 4.5MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie HSC — Alta precisión, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 데이터시트 스페인어 4.5MB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink