반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160963==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  접점  작동 압력  전기 단자부  표준 공장 설정점  커넥터
76051 은 합금, 금 도금 150psi #8-32 나사 1.5psi, 1.8psi, 2psi 및 3psi 1/8-27 NPT
76052 은 합금, 금 도금 150psi #8-32 나사 14psi, 15psi, 18psi, 20psi, 22psi 및 23psi, 1/8-27 NPT
76053 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 25psi, 30psi, 35psi, 38psi 및 40psi 1/8-27 NPT
76054 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 60psi, 65psi, 70psi, 78psi, 80psi 및 90psi 1/8-27 NPT
76055 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 100psi, 110psi, 120psi, 125psi, 140psi 및 150psi 1/8-27 NPT
76056 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 1.5psi, 2psi 및 3psi 1/8-27 NPT
76057 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 14psi, 15psi, 17psi, 20psi 및 22psi 1/8-27 NPT
76058 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 25psi, 27psi, 20psi, 32psi, 35psi, 40psi 및 42psi 1/8-27 NPT
76059 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 51psi, 60psi, 65psi, 78psi 및 85psi 1/8-27 NPT
76060 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 100psi, 125psi 및 150psi 1/8-27 NPT
76061 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 1.5psi, 2psi, 2.5psi 및 3psi 1/8-27 NPT
76062 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 15psi, 17psi, 20psi 및 24psi 1/8-27 NPT
76063 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 27psi, 30psi, 35psi, 40psi, 45psi 및 50psi 1/8-27 NPT
76064 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 55psi, 60psi, 65psi, 70pis, 75psi 및 80psi 1/8-27 NPT
76065 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 91psi, 100psi, 140psi, 145psi 및 150psi 1/8-27 NPT
76066 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 2psi, 2.5psi 및 3psi 1/8-27 NPT
76067 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 15psi 및 20psi 1/8-27 NPT
76068 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 25psi, 30psi, 35psi, 38psi, 40psi 및 43psi, 1/8-27 NPT
76069 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 60psi, 63psi, 65psi, 70psi 및 85psi 1/8-27 NPT
76080 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 150psi 1/8-27 NPT
76081 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 2.5psi 또는 4.0psi 1/8-27 NPT
76082 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 10psi, 12psi, 15psi, 20psi, 23psi 및 24psi 1/8-27 NPT
76083 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 25psi/40psi, 30psi/30psi, 30psi/40psi, 43psi/43psi 및 50psi/50psi 1/8-27 NPT
76084 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 40psi/90psi, 60psi/60psi, 90psi/90psi 1/8-27 NPT
76085 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 145psi/145psi 1/8-27 NPT
76087 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 11psi/6psi 및 15psi/18psi 1/8-27 NPT
76090 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 95psi/95psi 1/8-27 NPT
76575 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 3.1psi, 4psi, 5psi, 6psi 및 7psi 1/8-27 NPT
76576 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 8psi, 9psi, 10psi, 12psi 및 13psi 1/8-27 NPT
76577 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 3.5psi, 4psi, 5psi, 6psi 및 7psi 1/8-27 NPT
76578 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 8psi, 9psi, 10psi, 12psi 및 13psi 1/8-27 NPT
76579 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 4psi, 5psi, 6psi 및 7psi 1/8-27 NPT
76580 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 8psi, 10psi, 12psi 및 13psi 1/8-27 NPT
76582 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 5psi/7psi 및 7psi/7psi 1/8-27 NPT
76583 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 3.5psi, 4psi, 5psi, 6psi 및 7psi 1/8-27 NPT
76584 은 합금, 금 도금 250psi #8-32 나사 8psi, 8.5psi, 9psi, 10psi 및 12psi 1/8-27 NPT
76585 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 4psi, 5psi 및 7psi 1/8-27 NPT
76586 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 8psi 및 10psi 1/8-27 NPT
76587 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 4psi, 5psi, 6psi 및 7psi 1/8-27 NPT
76588 은 합금, 금 도금 250psi 1/4in 스페이드 단자 9psi 및 10psi 1/8-27 NPT
77020 은 합금, 금 도금 250psi Packard 15300027와 짝을 이루는 280 시리즈 Metri-Pack 1psi, 1.5psi, 및 2psi 1/8-27 NPT
77021 은 합금, 금 도금 250psi Packard 15300027와 짝을 이루는 280 시리즈 Metri-Pack 4psi, 5psi 및 6psi 1/8-27 NPT
77022 은 합금, 금 도금 250psi Packard 15300027와 짝을 이루는 280 시리즈 Metri-Pack 10psi 1/8-27 NPT
77023 은 합금, 금 도금 250psi Packard 15300027와 짝을 이루는 280 시리즈 Metri-Pack 10psi, 15psi, 20psi 및 21psi 1/8-27 NPT
77024 은 합금, 금 도금 250psi Packard 15300027와 짝을 이루는 280 시리즈 Metri-Pack 25psi, 30psi, 35psi, 및 40psi 1/8-27 NPT
77025 은 합금, 금 도금 250psi Packard 15300027와 짝을 이루는 280 시리즈 Metri-Pack 50psi, 60psi, 64psi, 66psi 및 70psi 1/8-27 NPT
77026 은 합금, 금 도금 250psi Packard 15300027와 짝을 이루는 280 시리즈 Metri-Pack 80psi, 85psi 및 100psi 1/8-27 NPT
77027 은 합금, 금 도금 250psi Packard 15300027와 짝을 이루는 280 시리즈 Metri-Pack 101psi 및 115psi 1/8-27 NPT
77028 은 합금, 금 도금 250psi Packard 15300027와 짝을 이루는 280 시리즈 Metri-Pack 135psi 및 150psi 1/8-27 NPT
77029 은 합금, 금 도금 250psi Packard 15300027와 짝을 이루는 280 시리즈 Metri-Pack 1psi, 2psi, 및 3psi 1/8-27 NPT
  • 다음 50개 결과 보기
  • 페이지
    3
    사각 박스

    표준 압력 스위치
    이 시리즈는 고압/중압/저압 스위치, 설정점 공장 설정 또는 필드 조정 가능 3.5psi~4500psi, IP67, 및 히스테리시스 옵션을 제공합니다.

    사각 박스

    5000 시리즈
    0.5psi~150psi ● 공장 설정 ● 금 접점 ● 500psi 보호 ● #8-32 나사, 1/4인치 블레이드, Metripack

    사각 박스

    HP 시리즈
    100psi~4500psi ● 공장 설정 ● 은 및 금 접점 ● 10,000 내성 ● 구성 가능 ● 히스테리시스 및 스마트 진단 기술 옵션 ● 다수의 포트 및 단자

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    77
    pdf TruStability® Board Mount Pressure Sensors: SSC Series 데이터시트 English 4.5MB
    pdf HP, HE, MH, ME, LP, and LE Series Pressure Switches Datasheet 데이터시트 English 2.9MB
    pdf Series 5000 Extended Duty Pressure Switch Datasheet 데이터시트 English 121.4KB
    pdf 1HP Aerospace Pressure Switch Product Sheet 데이터시트 English 253.6KB
    pdf PBN Series Pressure Switch and Sensor Datasheet 데이터시트 English 872.3KB
    pdf MICRO SWITCH V15 Series Standard Basic Switches 데이터시트 English 1.9MB
    pdf TruStability® 电路板安装压力传感器 SSC 系列 — 标准精度,补偿/放大 数字或模拟输出 데이터시트 중국어 간체 4.5MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] 数据表 데이터시트 중국어 간체 2.9MB
    pdf Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Réglé en usine de 150 psi à 4500 psi [10,34 bar à 310,26 bar] Basse pression : Série LP, Série LE Réglé en usine ou sur site de 3,5 psi à 150 psi [0,24 bar à 10,34 bar] Fiche technique 데이터시트 프랑스어 2.9MB
    pdf TruStability® Drucksensoren für die Leiterplattenmontage SSC-Serie - Standardgenauigkeit, kompensiert/verstärkt, Digital- oder Analogausgang 데이터시트 독일어 4.5MB
    pdf Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Werkseitige Voreinstellung auf 150 psi bis 4.500 psi [10,34 bar bis 310,26 bar] Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie Werkseitige Voreinstellung oder am Einsatzort einstellbar auf 3,5 psi bis 150 psi [0,24 bar bis 10,34 bar] Datenblatt 데이터시트 독일어 2.9MB
    pdf Interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Impostazione in fabbrica da 150 psi a 4500 psi [da 10,34 bar a 310,26 bar] Bassa pressione: LP Series, LE Series Impostazione in fabbrica o regolazione sul campo da 3,5 psi a 150 psi [da 0,24 bar a 10,34 bar] Dati tecnici 데이터시트 이탈리아어 2.9MB
    pdf TruStability®基板実装圧力センサ SSCシリーズ — 中精度、補正/増幅 デジタルまたはアナログ出力 데이터시트 일본어 4.5MB
    pdf ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 出荷時設定150 psi~4500 psi [10.34 bar~310.26 bar] 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ 出荷時設定または現場で調整可能 3.5 psi~150 psi [0,24 bar~10,34 bar] データシート 데이터시트 일본어 2.9MB
    pdf Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 150 psi ~ 4500 psi[10.34 bar ~ 310.26 bar]로 공장 설정 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 3.5 psi ~ 150 psi[0.24 bar ~ 10.34 bar]로 공장 설정 또는 현장 조정 데이터시트 데이터시트 한국어 2.9MB
    pdf Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Nastawiane fabrycznie w zakresie od 150 psi do 4500 psi (10,34 bara do 310,26 bara) Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE Nastawiane fabrycznie lub w miejscu instalacji od 3,5 psi do 150 psi (0,24 bara do 10,34 bara) Dane techniczne 데이터시트 폴란드어 2.9MB
    pdf Реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Фабричная настройка от 150 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 10,34 до 310,26 бар] Низкое давление: серии LP, LE Фабричная настройка или возможность регулировки на месте от 3,5 до 150 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 10,34 бар] Спецификация 데이터시트 러시아어 2.9MB
    pdf Sensores de presión TruStability® con montaje en placa Serie SSC — Precisión estándar, compensado/amplificado, Salida digital o analógica 데이터시트 스페인어 4.5MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Fabrika ayarı 150 psi ile 4500 psi [10,34 bar ile 310,26 bar] arasındadır Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi Fabrika ayarı veya sahada yapılabilir ayar 3,5 psi ile 150 psi [0,24 bar ile 10,34 bar] arasındadır Veri sayfası 데이터시트 터키어 2.9MB
    pdf 50038194: Honeywell Pressure Switches Installation Instructions, HP-HE-MH-ME-LP-LE Series 설치 안내 English 2.6MB
    pdf 霍尼韦尔压力开关安装说明 高压:HP 系列,HE 系列 低压:LP 系列,LE 系列 (3.5 psi 至4500 psi [0.24 bar 至310.26 bar]) 설치 안내 중국어 간체 2.6MB
    pdf Instructions d’installation pour les Manocontacts Honeywell Haute pression : Série HP, Série HE Basse pression : Série LP, Série LE (3,5 psi à 4500 psi [0,24 bar à 310,26 bar]) 설치 안내 프랑스어 2.6MB
    pdf Instructions d’installation de l’interrupteur de sécurité antidéflagrant standard GSX MICRO SWITCH™ 설치 안내 프랑스어 8.6MB
    pdf Anweisungen zum Einbau des Honeywell Druckschalter Hochdruck: HP-Serie, HE-Serie Niederdruck: LP-Serie, LE-Serie (3,5 psi bis 4500 psi [0,24 bar bis 310,26 bar]) 설치 안내 독일어 2.6MB
    pdf Istruzioni per l'installazione degli interruttori di pressione Honeywell Alta pressione: HP Series, HE Series Bassa pressione: LP Series, LE Series (da 3,5 psi a 4500 psi [da 0,24 bar a 310,26 bar]) 설치 안내 이탈리아어 2.6MB
    pdf 取り付け方法説明書: ハネウェルの圧力スイッチ 高圧:HP シリーズ、HE シリーズ 低圧:LP シリーズ、LE シリーズ (3.5 psi~4500 psi [0,24 bar~310,26 bar]) 설치 안내 일본어 2.6MB
    pdf 설치 지침서 - Honeywell 압력 스위치 고압: HP 시리즈, HE 시리즈 저압: LP 시리즈, LE 시리즈 (3.5 psi ~ 4500 psi[0.24 bar ~ 310.26 bar]) 설치 안내 한국어 2.6MB
    pdf Instrukcja instalacji Przełączniki ciśnieniowe Honeywell Wysokie ciśnienie: seria HP, seria HE Niskie ciśnienie: seria LP, seria LE (3,5 psi do 4500 psi (0,24 bara do 310,26 bara)) 설치 안내 폴란드어 2.6MB
    pdf Инструкции по установке для реле давления Honeywell Высокое давление: серии HP, HE Низкое давление: серии LP, LE (от 3,5 до 4500 фунтов на кв. дюйм [от 0,24 до 310,26 бар]) 설치 안내 러시아어 2.6MB
    pdf Honeywell Basınç Anahtarları için Montaj Talimatları Yüksek Basınç: HP Serisi, HE Serisi Alçak Basınç: LP Serisi, LE Serisi (3,5 psi ila 4500 psi [0,24 bar ila 310,26 bar]) 설치 안내 터키어 2.6MB
    pdf Instructions d’installation du fin de course standard de sécurité (série GSC/D/E) 설치 지침 및 승인 문서 프랑스어 434.5KB
    pdf Pressure Switch Line Guide 제품 라인 가이드 English 691.6KB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide (Japanese) 제품 가이드 English 1.8MB
    pdf Controls, Monitors, and Pressure Switches Range Guide 제품 가이드 English 1.4MB
    pdf MH Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 모델 English 1MB
    pdf MH Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 모델 English 843.6KB
    pdf MH Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 1.7MB
    pdf MH Series Wireout CAD Drawing CAD 모델 English 372.9KB
    pdf ME Series Integrated Deutsch CAD Drawing CAD 모델 English 2.1MB
    pdf ME Series Screw Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 2.2MB
    pdf HP Series Wireout CAD Drawing CAD 모델 English 920.6KB
    pdf LP Series Blade Terminal 50074488-006 CAD Drawing CAD 모델 English 1.5MB
    pdf LP Series Integrated Deutsch 50074488-006 CAD Drawing CAD 모델 English 1.7MB
    pdf LP Series Wireout Pigtail 50074488-006 CAD Drawing CAD 모델 English 641.2KB
    pdf ME Series Wireout CAD Drawing CAD 모델 English 1.3MB
    pdf ME Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 997KB
    pdf HP Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 모델 English 1.3MB
    pdf LP Series Integrated AMP 50074488-006 CAD Drawing CAD 모델 English 1.5MB
    pdf MH Series Blade Terminal CAD Drawing CAD 모델 English 877.5KB
    pdf ME Series Integrated AMP CAD Drawing CAD 모델 English 2.7MB
  • 다음 27개 결과 보기
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink