반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  자석 액추에이터 유형  작동점(OP)  패키지 유형  단자부 유형
SR4P3-A1 양극성 최대 2,5mT[25G] 플라스틱 원통형 152,4mm[6in] 표준 도선
SR4P3-B10 양극성 최대 2,5mT[25G] 플라스틱 원통형 1m[39.4in] 케이블
SR4P3-B9 양극성 최대 2,5mT[25G] 플라스틱 원통형 2m[79in] 케이블
SR4P3-C1 양극성 최대 2,5mT[25G] 플라스틱 원통형 609,6mm[24in] 케이블/커넥터
SR4P3-C2 양극성 최대 2,5mT[25G] 플라스틱 원통형 609,6mm[24in] 케이블/커넥터
SR4P3-C3 양극성 최대 2,5mT[25G] 플라스틱 원통형 615,7mm[24.24in] 케이블/커넥터
  • 페이지
    1
    사각 박스

    SR4 시리즈
    자기 저항 디지털 위치 센서 ● 플라스틱 나사식 배럴 패키지 ● 싱킹 출력

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    2
    pdf PK 87863: SR3 and SR4 Series Hall-Effect Position Sensors, Issue 3 설치 안내 English 58.8KB
    pdf SR3 Series and SR4 Series Digital Position Sensors 카탈로그 정보 English 205KB
  • Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink