반응형 Endeca 검색
==ci_id==159835== ==la_id==1== ==N==160953==

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  스위치형 회로  액추에이터  단자부 유형  하우징 재질
FF2-10-AC 1NC 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF2-10-DC 1NC 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF2-11-AC 1NC/1NO 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF2-11-DC 1NC/1NO 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF3-20-AC 2NC 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF3-20-DC 2NC 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF3-21-AC 2NC/1NO 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF3-21-DC 2NC/1NO 비접촉 배럴 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF5-21-DC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF5-21-DC-03-SS 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 스테인리스강
FF5-21-DC-10 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF5-21-DC-10-SS 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 스테인리스강
FF6-10-AC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-10-AC-03-SS 1NC 안전 비접촉 스위치 해당 없음 스테인리스강
FF6-10-AC-QD-SS 1NC 안전 비접촉 스위치 해당 없음 스테인리스강
FF6-10-AC-QD05 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-10-AC-QD05-SS 1NC 안전 비접촉 스위치 해당 없음 스테인리스강
FF6-10-DC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-10-DC-03-SS 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 스테인리스강
FF6-10-DC-QD05 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-11-AC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-11-AC-QDO5 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-11-DC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-11-DC-03-SS 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 스테인리스강
FF6-11-DC-QDO5 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-20-AC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-20-AC-QD05 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-20-DC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-20-DC-03-SS 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 스테인리스강
FF6-20-DC-QD05 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-21-AC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-21-AC-QDO5 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-21-DC-03 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FF6-21-DC-QDO5 최대: 2NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 적색 ABS 수지 충전
FFS-11-03 최대: 1NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 청색 ABS 수지 충전
FFS-11-10 최대: 1NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 해당 없음 청색 ABS 수지 충전
FFS-11-QD 최대: 1NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 브래드 해리슨 커넥터 청색 ABS 수지 충전
FFS-11-QD05 최대: 1NC 안전 및 1NO 보조 비접촉 스위치 브래드 해리슨 커넥터 청색 ABS 수지 충전
FFS-20-03 최대: 2NC 안전 비접촉 스위치 해당 없음 청색 ABS 수지 충전
FFS-20-10 최대: 2NC 안전 비접촉 스위치 해당 없음 청색 ABS 수지 충전
FFS-20-QD 최대: 2NC 안전 비접촉 스위치 브래드 해리슨 커넥터 청색 ABS 수지 충전
FFS-20-QD05 최대: 2NC 안전 비접촉 스위치 브래드 해리슨 커넥터 청색 ABS 수지 충전
  • 페이지
    7
    사각 박스

    비접촉 스위치
    ABS, 스테인레스 하우징 및 7mm ~ 10mm의 작동 거리를 가진 자기 작동 방식의 비접촉 스위치

    사각 박스

    FF6 시리즈
    ABS 및 316 스테인리스 하우징 ● 10mm 감지 거리 ● 최대 2A ● IP67 ● CE, UL ● EN1088

    사각 박스

    FF3 시리즈
    배럴 장착 ● 30mm ● 최대 2개의 안전 접점 ● 하나의 인디케이터 접점 ● 플라스틱 하우징 ● IP67 ● CE, UL

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.

    사각 박스

    FF2 시리즈
    배럴 장착 ● 18mm ● 한 개의 안전 접점 ● 선택적인 인디케이터 접점 ● 플라스틱 하우징 ● IP67 ● CE, UL

    사각 박스

    FF5 시리즈
    ABS 및 316 스테인리스 하우징 ● 6mm 감지 거리 ● 최대 300mA @ 24Vdc ● IP67 ● CE, UL

    사각 박스

    FFS 시리즈
    ABS 하우징 ● 7mm ~ 10mm 감지 거리 ● 두 개의 무전압 출력(2NC 또는 1NC/1NO) ● IP67 ● CE, UL ● LED

  • 필터링 기준


    Test Tab

    언어

    소셜 미디어

    사이트 정보

    사이트맵

    이용 약관

    글로벌 구독 해지

    Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

    Powered By OneLink