반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과


  제품  기관 승인 및 표준  하우징 재질  액추에이터
  • 에 대한 결과는 발견되지 않았지만, 여전히 도움을 줄 수 있습니다.

    당사의 지원 페이지는 연락할 수 있는 몇 가지 방법을 제공합니다.

    페이지
    5
    사각 박스

    BX 시리즈
    EAC ● UL ● CSA ● ATEX (CE) ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    LSX 시리즈
    UL ● CSA ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 6, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    BX2 시리즈
    cULus ● ATEX (CE) ● EAC ● IEC Ex ● INMETRO ● NEPSI ● IP67, NEMA 1, 3, 4, 4X, 6, 13 ● Div 1 및 2: Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    GSX 시리즈
    cULus ● ATEX ● IEC Ex ● INMETRO ● KOSHA ● IP67, NEMA 1, 4, 6, 12, 13 ● Div 1 및 2 - Class I: B, C, D ● Div 1 및 2 - Class II: E, F, G

    사각 박스

    밸브 및 액추에이터
    밸브, 액추에이터 및 유량계용 센서 및 스위치.