반응형 Endeca 검색

무엇을 찾고 계십니까?

이 검색 입력란에 추가 정보가 필요합니다.

검색 결과

필터링 기준



  제품  범위  커넥터  입력  출력
060-J079-01 0.5in/sec RMS 상단 출력 전압 4mA~20mA
060-J079-02 1.0in/sec RMS 상단 출력 전압 4mA~20mA
060-J256-01 0.5in/sec RMS 상단 출력 전압 4mA~20mA
060-J256-02 1.0in/sec RMS 상단 출력 전압 4mA~20mA
  • 페이지
    7
    사각 박스

    속도 가속도계
    속도 출력이 있는 증폭된 압전 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz 또는 5Hz ~ 4kHz ● mV / mm / s 또는 4mA ~ 20 mA 출력

    사각 박스

    Voltage - Model MAV51
    커넥터 또는 케이블 전기 단자부가 포함된 범용 속도 가속도계 ● 1/4-28 UNF 피메일 장착 홀

    사각 박스

    정전류 - 모델 MAV52
    커넥터, 일체형 케이블 또는 수중 케이블 전기 단자부가 있는 유속 가속도계 ● 1/4-18 UNF 피메일 장착 홀 ● 50G

    사각 박스

    온도 및 진동 - 모델 MAT53
    범용 가속도계 ● 2Hz ~ 10kHz ● 온도(전류) 및 진동(mV) 출력

    사각 박스

    모델 VM120
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Measures peak to peak values

    사각 박스

    진동 측정기 키트
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Measures peak values

    사각 박스

    모델 VM110
    Handheld Battery Operated Vibration Meter Kit with LCD Display and Built-In Accelerometer ● 2 g, 20 g, 200 g. ● Measures peak values

  • 필터링 기준


    문서 문서 유형 언어 크기
    0